Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1060200
MANUNAME
Name des Herstellers
Theben AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
thePiccola S360-100 DE WH
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bewegungsmelder für Deckeneinbau, Steuerung für Beleuchtung
DESCLONG
Langbeschreibung
Bewegungsmelder für Deckeneinbau, Erfassungsbereich rund, automatische helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Mischlichtmessung, Helligkeitswerte und Ausschaltverzögerung einstellbar, Parallelschaltung möglich)
INTNO
Internationale Artikelnummer
4003468100622
SA
Bewegungsart
LOG
Level of Geometry
A
Montagehöhe
0.0 m
EBD
Erfassungsbereichdimensionen
EF000003
Montageart
EV000383
EF010517
Bedienhöhe (CH)
20 mm
EF010945
Durchmesser 1 (D1)
44 mm
EF010946
Durchmesser 2 (D2)
25 mm
EF000218
Einbautiefe
29 mm
EF004265
Einbaulänge (IL)
24 mm
EF000846
Einbaubreite
24 mm
EF010886
Oberflächenhöhe (SH)
8 mm
EF000010
Ausführung
Bewegungsmelder
EF020270
Sensortyp
passiv Infrarot
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
false
EF003863
Konstantlichtregelung
false
EF003858
HLK-Ansteuerung
false
EF011991
Zwangseinschaltung
false
EF003920
Zwangsabschaltung
false
EF006311
Tierschneise
false
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
false
EF003904
Vernetzbar
true
EF004101
Scanwinkel
360 °
EF008011
Optimale Montagehöhe
2.500 m
EF001098
Treppenhausüberwachung
true
EF001099
Überbrückungsschalter
false
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
4 m
EF001322
Max. Reichweite frontal
4 m
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
8 m
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
false
EF003848
Fernbedienbar
false
EF000483
Mit Fernbedienung
false
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
false
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
true
EF003890
Mit Signaleinheit
false
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
true
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
true
EF006644
Geeignet für Wandmontage
false
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
false
EF000124
Anschlussart
Schraubklemme
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF000025
Halogenfrei
false
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF023790
Antibakterielle Behandlung
false
EF000007
Farbe
weiß
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF006243
Transparent
false
EF005474
Schutzart (IP)
IP40
EF004293
Schlagfestigkeit
IK04
EF000187
Spannungsart
AC
EF000416
Frequenz
50, 60 Hz
EF006589
Min. Einschaltdauer
30 s
EF006590
Max. Einschaltdauer
30 min
EF000194
Ausschaltverzögerung
1800 s
EF006582
Erfassungswinkel horizontal
0, 360 °
EF003814
Ansprechhelligkeit
5, 1000 lx
EF001503
Max. Schaltleistung
2000 W
EF015953
Max. Schaltleistung LED
600 W
EF003832
Geeignet für C-Last
false
EF001731
Temperatur
-20, 50 °C
EF001732
Max. Einschaltstrom
10 A
EF011992
Min. Einschaltstrom
0.100 A
EF003876
Nebenstelleneingang
false
EF005624
Alarmfunktion
false
EF000008
Breite
44 mm
EF000040
Höhe
43 mm
EF000049
Tiefe
44 mm
EF000551
Durchmesser
44 mm
EF000943
Einbaudurchmesser
36 mm
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
false
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
EF000002
Nennspannung
230 V
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90314990
COO
Herstellerland
CN
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
1060200
REMARKS
ERP-GROUP 450
REACH_ERKLAERUNG
REACH-Erklärung
REACH-Erklärung
GEBRAUCHSANLEITUNG
Gebrauchsanleitung
Gebrauchsanleitung
DEEPLINK_PRODUKTSEITE
Deeplink Produktseite
Deeplink Produktseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D