Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUNAME
Name des Herstellers
Theben AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
KNX Präsenzmelder für Deckenmontage, 2xLicht u. 2xHKL, max. 7x7 m
DESCLONG
Langbeschreibung
KNX-Präsenzmelder für Deckenmontage, Zwei Kanäle Licht zur Steuerung von zwei Lichtgruppen, Schalten oder Konstantlichtregelung, Betrieb als Voll-oder Halbautomat umschaltbar, Kanal Helligkeit mit zyklischer Ausgabe, Kanal für Raum-Überwachung, Verkürzung der Nachlaufzeit Licht bei kurzer Anwesenheit, Mischlichtmessung, Quadratischer Erfassungsbereich, Licht-Ausschaltverzögerung selbstlernend, Umschaltung zwischen 2 Helligkeits-Sollwerten, Helligkeits-Sollwerte über Bus einstellbar, Stand-by Funktionalität, 2 Präsenz-Kanäle mit Einschaltverzögerung/inaktiv, Ausschaltverzögerung einstellbar, Parameter fernbedienbar und auslesbar (SendoPro 868-A), Master/Slave Betrieb wählbar, Testfunktionen, Szenensteuerung mit zwei Szenen, 8-bit Szenen, integrierter Busankoppler
INTNO
Internationale Artikelnummer
SA
Bewegungsart
A
Montagehöhe
m
LOG
Level of Geometry
EBD
Erfassungsbereichdimensionen
EF000003
Montageart
EV000383
EF010517
Bedienhöhe (CH)
37 mm
EF010945
Durchmesser 1 (D1)
110 mm
EF010946
Durchmesser 2 (D2)
65 mm
EF000218
Einbautiefe (ID)
16 mm
EF004265
Einbaulänge (IL)
29 mm
EF000846
Einbaubreite (IW)
29 mm
EF010886
Oberflächenhöhe (SH)
15 mm
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006311
Tierschneise
false
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
false
EF008011
Optimale Montagehöhe
3 m
EF001098
Treppenhausüberwachung
true
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
4 m
EF001322
Max. Reichweite frontal
4 m
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
8 m
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
true
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
true
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000007
Farbe
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
EF006243
Transparent
false
EF006589
Min. Einschaltdauer
30 s
EF006590
Max. Einschaltdauer
60 min
EF006582
Erfassungswinkel horizontal
0, 360 °
EF003876
Nebenstelleneingang
true
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
COO
Herstellerland
HU
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
REMARKS
ERP-GROUP 360
REACH_ERKLAERUNG
REACH-Erklärung
REACH-Erklärung
GEBRAUCHSANLEITUNG
Gebrauchsanleitung
Gebrauchsanleitung
DEEPLINK_PRODUKTSEITE
Deeplink Produktseite
Deeplink Produktseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D