Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 24
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Jednostopniowa pompa wirowa inline bez funkcji samozasysającej z osiowo dzieloną obudową i dwustronnie ssącym wirnikiem do montażu na ramie głównej. Uszczelnienie między kołnierzami obydwu części korpusu pompy zapewnia uszczelka papierowa. Uszczelnienie wału zapewnia płukane uszczelnienie mechaniczne lub chłodzone uszczelnienie dławnicowe. Produkt dostarczany jest w jednym z wariantów do wyboru *Kompletne urządzenie, złożone z pompy ze sprzęgłem półelastycznym, osłoną sprzęgła i silnikiem na wspólnej ramie głównej *Pompa ze sprzęgłem półelastycznym, osłoną sprzęgła na ramie głównej *Pompa z wolnym końcem wału, bez ramy głównej Zastosowanie *Pobór wody nieuzdatnionej, podwyższanie ciśnienia i ogólny transport w elektrowniach, wodociągach i komunalnych sieciach zaopatrzenia w wodę użytkową *Zasilanie w wodę przemysłową i chłodzącą w elektrowniach i urządzeniach przemysłowych *Nawadnianie w komercyjnej gospodarce rolnej *Tłoczenie wody grzewczej (w Niemczech według VDI 2035) oraz mieszanin wody z glikolem Cechy szczególne/zalety produktu *Niezawodna, ciągła praca w celu zapewnienia efektywnego zaopatrzenia w wodę użytkową poprzez rozległe sieci rurociągów - precyzyjnie dostosowana do indywidualnych wymagań *Redukcja kosztów energii poprzez wysoką sprawność ogólną *Uproszczenie i skrócenie procesu osiowania dzięki zastosowaniu tolerancyjnego sprzęgła (opcja) i urządzenia do regulacji silnika *Zwiększona niezawodność pracy dzięki płynnie pracującej hydraulice o niskich wibracjach i niskim poziomie natężenia hałasu *Zmniejszona tendencja do kawitacji dzięki zoptymalizowanym wartościom NPSH  *Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji *Dostępna również w wersji z wodą użytkową – opcjonalnie z powłoką Ceram-CT *Opcjonalnie dostępny z powłoką Ceram-CT – dla zwiększenia wydajności do 3% *Maksymalny przepływ do 4500 m³/h
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC004577
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
EF024149
Materiał wirnika
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400.000 V
EF000351
Liczba faz
3.000
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
0 kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
980.0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
regulowany w stałych krokach
EF015266
Communication
None
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
nie
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
EF016385
Radio standard 5G
nie
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
nie
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
nie
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
nie
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
nie
EF016390
Interface pulse counter
nie
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
nie
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
nie
EF003055
Obsługa protokołu KNX
nie
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
nie
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
nie
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
nie
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
nie
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-10.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
0.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 500
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
500 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN400-PN10-EN1092-2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 400
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
400 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF020246
Wymuszone chłodzenia silnika
0
EF023094
Wysokość części zasysającej
530.0 mm
EF023095
Wysokość części tłoczącej
530.0 mm
EF023099
Odległość między osiami przyłącza ssawnego/tłocznego
430.0 mm
EF023096
Długość pompy
mm
EF023097
Długość podstawy
0 mm
EF023098
Szerokość podstawy
1116.0 mm
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF014908
Standard
Standard
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
EF025859
Kierunek obrotów
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara
EF009598
Rodzaj układu rozruchowego
Bezpośrednio online (DOL)
EF008234
Rodzaj ochrony silnika
PTC
EF013402
Wysokość części zasysającej
990.0 mm
EF000167
Ciężar
kg
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
With spacer
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
9.000 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
11.250 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
34.000 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
32.000 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
26.500 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
24.500 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
670.000 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
565.000 mm
DN1
Wymiary
DN 500
DN2
Wymiary
DN 400
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
508 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
408 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
4 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
4 mm
K1
Średnica podziałowa
620.000 mm
K2
Średnica podziałowa
515.000 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
20.000 mm
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
16.000
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
582 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
480 mm
DIMA1
Wymiary
690 mm
DIMA2
Wymiary
500 mm
DIMB1
Wymiary
1064.000 mm
DIMB2
Wymiary
1116.000 mm
B3
Wymiary
365.000 mm
B4
Wymiary
175.000 mm
B5
Wymiary
160 mm
B6
Wymiary
145 mm
B7
Wymiary
1180.000 mm
B8
Wymiary
156.000 mm
B9
Wymiary
290 mm
CDD
Wymiary
1"
CDS
Wymiary
1"
DIAMD
Wymiary
28.000 mm
DIAMD2
Wymiary
80.000 mm
DIAMD5
Wymiary
303.000 mm
DIAME
Wymiary
32.000 mm
DIAMF
Wymiary
64 mm
H1
Wymiary
mm
H2
Wymiary
1470 mm
H3
Wymiary
990.000 mm
H4
Wymiary
1455.000 mm
H5
Wymiary
530 mm
H6
Wymiary
530 mm
H7
Wymiary
140.000 mm
H8
Wymiary
820.000 mm
H9
Wymiary
360.000 mm
H10
Wymiary
360.000 mm
H11
Wymiary
1300 mm
H12
Wymiary
310 mm
H13
Wymiary
355 mm
H14
Wymiary
140 mm
H15
Wymiary
185 mm
H16
Wymiary
635.000 mm
H17
Wymiary
25.000 mm
H18
Wymiary
30.000 mm
H19
Wymiary
394 mm
HC
Wymiary
mm
L
Wymiary
mm
L0
Długość montażowa
430.000 mm
L1
Wymiary
649.000 mm
L2
Wymiary
781.000 mm
L3
Wymiary
mm
L4
Wymiary
2740.000 mm
L5
Wymiary
300.000 mm
L6
Wymiary
713.300 mm
L7
Wymiary
833.000 mm
L8
Wymiary
305.000 mm
L9
Wymiary
305.000 mm
L10
Wymiary
220.000 mm
L11
Wymiary
220.000 mm
L12
Wymiary
790.000 mm
L13
Wymiary
mm
L14
Wymiary
0
LL
Wymiary
404.000 mm
LM
Wymiary
436.000 mm
N3
Liczba otworów
8
N4
Liczba otworów
4
PM
Wymiary
1"
TG
Wymiary
M8
VG
Wymiary
M8
X
Wymiary
mm
Previews
3D
Wymiar
2D