Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 24
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Jednostopniowa pompa wirowa inline bez funkcji samozasysającej z osiowo dzieloną obudową i dwustronnie ssącym wirnikiem do montażu na ramie głównej. Uszczelnienie między kołnierzami obydwu części korpusu pompy zapewnia uszczelka papierowa. Uszczelnienie wału zapewnia płukane uszczelnienie mechaniczne lub chłodzone uszczelnienie dławnicowe. Produkt dostarczany jest w jednym z wariantów do wyboru *Kompletne urządzenie, złożone z pompy ze sprzęgłem półelastycznym, osłoną sprzęgła i silnikiem na wspólnej ramie głównej *Pompa ze sprzęgłem półelastycznym, osłoną sprzęgła na ramie głównej *Pompa z wolnym końcem wału, bez ramy głównej Zastosowanie *Pobór wody nieuzdatnionej, podwyższanie ciśnienia i ogólny transport w elektrowniach, wodociągach i komunalnych sieciach zaopatrzenia w wodę użytkową *Zasilanie w wodę przemysłową i chłodzącą w elektrowniach i urządzeniach przemysłowych *Nawadnianie w komercyjnej gospodarce rolnej *Tłoczenie wody grzewczej (w Niemczech według VDI 2035) oraz mieszanin wody z glikolem Cechy szczególne/zalety produktu *Niezawodna, ciągła praca w celu zapewnienia efektywnego zaopatrzenia w wodę użytkową poprzez rozległe sieci rurociągów - precyzyjnie dostosowana do indywidualnych wymagań *Redukcja kosztów energii poprzez wysoką sprawność ogólną *Uproszczenie i skrócenie procesu osiowania dzięki zastosowaniu tolerancyjnego sprzęgła (opcja) i urządzenia do regulacji silnika *Zwiększona niezawodność pracy dzięki płynnie pracującej hydraulice o niskich wibracjach i niskim poziomie natężenia hałasu *Zmniejszona tendencja do kawitacji dzięki zoptymalizowanym wartościom NPSH  *Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji *Dostępna również w wersji z wodą użytkową – opcjonalnie z powłoką Ceram-CT *Opcjonalnie dostępny z powłoką Ceram-CT – dla zwiększenia wydajności do 3% *Maksymalny przepływ do 4500 m³/h
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC004577
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
EF024149
Materiał wirnika
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
2 x M63x1.5
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400.000 V
EF000351
Liczba faz
3.000
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
0 kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
1450.0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
regulowany w stałych krokach
EF015266
Communication
None
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
nie
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
EF016385
Radio standard 5G
nie
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
nie
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
nie
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
nie
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
nie
EF016390
Interface pulse counter
nie
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
nie
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
nie
EF003055
Obsługa protokołu KNX
nie
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
nie
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
nie
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
nie
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
nie
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-10.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
0.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 250
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
250 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 150
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
150 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF020246
Wymuszone chłodzenia silnika
0
EF023094
Wysokość części zasysającej
360.0 mm
EF023095
Wysokość części tłoczącej
360.0 mm
EF023099
Odległość między osiami przyłącza ssawnego/tłocznego
335.0 mm
EF023096
Długość pompy
mm
EF023097
Długość podstawy
0 mm
EF023098
Szerokość podstawy
mm
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF014908
Standard
Standard
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
EF025859
Kierunek obrotów
Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
EF009598
Rodzaj układu rozruchowego
Bezpośrednio online (DOL)
EF008234
Rodzaj ochrony silnika
zintegrowany
EF013402
Wysokość części zasysającej
710.0 mm
EF000167
Ciężar
0.0 kg
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
With spacer
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
15.000 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
22.500 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
28.000 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
26.000 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23.000 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23.000 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
395.000 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
285.000 mm
DN1
Wymiary
DN 250
DN2
Wymiary
DN 150
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
258 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
158 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
K1
Średnica podziałowa
350.000 mm
K2
Średnica podziałowa
240.000 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
12.000 mm
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8.000
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
319 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
211 mm
DIMA1
Wymiary
500 mm
DIMA2
Wymiary
410 mm
DIMB1
Wymiary
mm
DIMB2
Wymiary
mm
B3
Wymiary
280.000 mm
B4
Wymiary
190.000 mm
B5
Wymiary
100 mm
B6
Wymiary
95 mm
B7
Wymiary
mm
B8
Wymiary
160.000 mm
B9
Wymiary
280 mm
CDD
Wymiary
1"
CDS
Wymiary
1"
DIAMD
Wymiary
24.000 mm
DIAMD2
Wymiary
63.000 mm
DIAMD5
Wymiary
318.000 mm
DIAME
Wymiary
26.000 mm
DIAMF
Wymiary
49 mm
H1
Wymiary
mm
H2
Wymiary
1060 mm
H3
Wymiary
710.000 mm
H4
Wymiary
mm
H5
Wymiary
360 mm
H6
Wymiary
360 mm
H7
Wymiary
120.000 mm
H8
Wymiary
565.000 mm
H9
Wymiary
215.000 mm
H10
Wymiary
215.000 mm
H11
Wymiary
915 mm
H12
Wymiary
250 mm
H13
Wymiary
305 mm
H14
Wymiary
105 mm
H15
Wymiary
160 mm
H16
Wymiary
295.000 mm
H17
Wymiary
25.000 mm
H18
Wymiary
25.000 mm
H19
Wymiary
335.5 mm
HC
Wymiary
644.000 mm
L
Wymiary
mm
L0
Długość montażowa
335.000 mm
L1
Wymiary
469.500 mm
L2
Wymiary
598.500 mm
L3
Wymiary
mm
L4
Wymiary
mm
L5
Wymiary
300.000 mm
L6
Wymiary
mm
L7
Wymiary
mm
L8
Wymiary
205.000 mm
L9
Wymiary
205.000 mm
L10
Wymiary
155.000 mm
L11
Wymiary
155.000 mm
L12
Wymiary
mm
L13
Wymiary
mm
L14
Wymiary
0
LL
Wymiary
379.000 mm
LM
Wymiary
382.000 mm
N3
Liczba otworów
6
N4
Liczba otworów
4
PM
Wymiary
1"
TG
Wymiary
M8
VG
Wymiary
M8
X
Wymiary
140.000 mm
Previews
3D
Wymiar
2D