Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge en ligne non autoamorçante, monocellulaire, avec corps à fente axiale et roue d'aspiration à double face pour installation sur un bâti de base. L'étanchéité entre les deux parties du corps de la pompe est assurée par un joint en papier. L'étanchéité de l'arbre est assurée par une garniture mécanique rincée ou par une boîte de garniture de presse-étoupe refroidie. La livraison s'effectue au choix comme *Groupe complet, composé de la pompe avec accouplement semi-élastique, protecteur d'accouplement et moteur sur un bâti de base commun *Pompe avec accouplement semi-élastique, protection d'accouplement sur un bâti de base *Pompe à bout d'arbre nu, sans bâti de base Utilisation *Captage d'eau brute, surpression collective et transport général dans les centrales électriques, les stations de pompage et les réseaux de distribution d'eau potable municipaux *Eau sanitaire et de refroidissement dans les centrales électriques et l'industrie *Irrigation dans l'agriculture commerciale *Pompage d'eau de chauffage (en Allemagne, conformément à VDI 2035) et de mélanges eau-glycol Particularités/Avantages *Fonctionnement continu fiable pour une distribution efficiente d'eau potable dans de vastes réseaux de distribution d'eau – Produit configurable pour répondre à vos besoins *Réduction des coûts énergétiques grâce à une efficience globale élevée *Procédure d'alignement pompe-moteur simplifiée grâce à un accouplement à grande tolérance (en option) et au dispositif de réglage de la position du moteur *Sécurité de fonctionnement accrue grâce à une nouvelle hydraulique optimisée réduisant les vibrations et le niveau sonore *Réduction du phénomène de cavitation grâce à des performances NPSH optimisées  *Encombrement réduit grâce à un design compact *Disponible également en version Eau potable – Revêtement Ceram-CT en option *Disponible avec un revêtement Ceram-CT en option – Rendement amélioré jusqu'à 3 % *Débit maximal jusqu'à 4500 m³/h
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC004577
EF023038
matériau corps de pompe
Fonte grise
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
volume refoulé max.
0 m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
0 m
EF020449
pression de travail max.
10.0 bar
EF003701
raccordement électrique
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
400.000 V
EF000351
nombre de phases
3.000
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
0 kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
1450.0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
régulé en pas fixes
EF015266
Communication
None
EF007178
Bluetooth standardi
non
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
non
EF016385
Radio standard 5G
non
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
non
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
non
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
non
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
non
EF016390
Interface pulse counter
non
EF003626
contact de commutation hors tension
non
EF007314
avec interface de communication RS-485
non
EF007312
avec interface de communication RS-232
non
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
EF003055
supporte le protocole KNX
non
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
non
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
non
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
non
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
non
EF023182
température moyenne (permanente)
-10.0 °C
EF002386
température ambiante
0.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
Bride
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
DN 250
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
250 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
type raccordement 2
Flange;DN200-PN10-EN1092-2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
DN 200
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
200 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Bride
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF020246
refroidissement forcé du moteur
0
EF023094
hauteur côté d’aspiration
mm
EF023095
hauteur bride de refoulement
mm
EF023099
longueur centre refoulement/aspiration
300.0 mm
EF023096
longueur de pompe
mm
EF023097
longueur dalle de fondation
0 mm
EF023098
largeur dalle de fondation
mm
EF004663
antidéflagration
0
EF014908
Standard
Standard
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE3
EF025859
sens de rotation
dans le sens des aiguilles d'une montre
EF009598
type de starter moteur
Direct en ligne (DOL)
EF008234
finition de la protection du moteur
intégré
EF013402
hauteur côté d’aspiration
mm
EF000167
poids
kg
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
With spacer
A1
Angle par rapport à la première sonde
15.000 °
A2
Angle par rapport à la première sonde
22.500 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
28.000 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
26.000 mm
D21
diamètre du trou de boulon
23.000 mm
D22
diamètre du trou de boulon
23.000 mm
D1
diamètre externe de la bride
395.000 mm
D2
diamètre externe de la bride
340.000 mm
DN1
Dimensions
DN 250
DN2
Dimensions
DN 200
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
258 mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
208 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
K1
compas à pointe sèche
350.000 mm
K2
compas à pointe sèche
295.000 mm
N1
nombre de trous de vis
12.000 mm
N2
nombre de trous de vis
8.000
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
319 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
266 mm
DIMA1
Dimensions
420 mm
DIMA2
Dimensions
350 mm
DIMB1
Dimensions
mm
DIMB2
Dimensions
mm
B3
Dimensions
195.000 mm
B4
Dimensions
125.000 mm
B5
Dimensions
100 mm
B6
Dimensions
95 mm
B7
Dimensions
mm
B8
Dimensions
mm
B9
Dimensions
221.5 mm
CDD
Dimensions
1"
CDS
Dimensions
1"
DIAMD
Dimensions
24.000 mm
DIAMD2
Dimensions
mm
DIAMD5
Dimensions
278.000 mm
DIAME
Dimensions
24.000 mm
DIAMF
Dimensions
39 mm
H1
Dimensions
mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
mm
H4
Dimensions
mm
H5
Dimensions
mm
H6
Dimensions
mm
H7
Dimensions
mm
H8
Dimensions
465.000 mm
H9
Dimensions
215.000 mm
H10
Dimensions
215.000 mm
H11
Dimensions
730 mm
H12
Dimensions
mm
H13
Dimensions
mm
H14
Dimensions
110 mm
H15
Dimensions
140 mm
H16
Dimensions
mm
H17
Dimensions
20.000 mm
H18
Dimensions
20.000 mm
H19
Dimensions
221.5 mm
HC
Dimensions
mm
L
Dimensions
mm
L0
Entraxe
300.000 mm
L1
Dimensions
488.000 mm
L2
Dimensions
590.000 mm
L3
Dimensions
mm
L4
Dimensions
mm
L5
Dimensions
300.000 mm
L6
Dimensions
mm
L7
Dimensions
mm
L8
Dimensions
200.000 mm
L9
Dimensions
200.000 mm
L10
Dimensions
150.000 mm
L11
Dimensions
150.000 mm
L12
Dimensions
mm
L13
Dimensions
mm
L14
Dimensions
0
LL
Dimensions
mm
LM
Dimensions
mm
N3
Nombre de perçages
6
N4
Nombre de perçages
4
PM
Dimensions
1"
TG
Dimensions
M8
VG
Dimensions
M8
X
Dimensions
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D