Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Pumpe mit axial geteiltem Pumpengehäuse auf Grundrahmen montiert
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Normalsaugende, einstufige Inline-Kreiselpumpe mit axial geteiltem Gehäuse und doppelseitig saugendem Laufrad zur Aufstellung auf einem Grundrahmen. Die Abdichtung zwischen den beiden Teilen des Pumpengehäuses erfolgt mit einer Papierdichtung. Die Wellenabdichtung wird mit einer gespülten Gleitringdichtung oder mit einer gekühlten Stopfbuchspackung sichergestellt. Die Lieferung erfolgt wahlweise als *Komplettaggregat, bestehend aus Pumpe mit halbelastischer Kupplung, Kupplungsschutz und Motor auf einer gemeinsamen Grundrahmen *Pumpe mit halbelastischer Kupplung, Kupplungsschutz auf einem Grundrahmen *Pumpe mit freiem Wellenende, ohne Grundrahmen Einsatz *Rohwasserentnahme, Druckerhöhung und allgemeiner Transport in Kraftwerken, Wasserwerken und kommunalen Trinkwasserversorgungsnetzen *Kühl- und Brauchwasserversorgung in Kraftwerken und Industrieanlagen *Bewässerung in der kommerziellen Landwirtschaft *Förderung von Heizungswasser (in Deutschland gemäß VDI 2035) und Wasser-Glykol-Mischungen Besonderheiten/Produktvorteile *Zuverlässiger Dauerbetrieb für eine effiziente Trinkwasserversorgung über weitläufige Leitungsnetze - kann exakt auf Ihre Anforderungen angepasst werden *Senkung der Energiekosten durch hohen Gesamtwirkungsgrad *Vereinfachung und Verkürzung des Ausrichtungsvorgangs dank toleranter Kupplung (Option) und Motoreinstellvorrichtung *Erhöhte Betriebssicherheit dank laufruhiger Hydraulik mit geringen Vibrationen und geringem Geräuschpegel *Verringerte Kavitationsneigung durch optimierte NPSH-Werte  *Geringerer Platzbedarf durch kompakte Bauweise *Auch als Trinkwasserausführung erhältlich – optional mit Ceram-CT-Beschichtung *Optional mit Ceram-CT-Beschichtung erhältich - für eine Effizienzsteigerung von bis zu 3 % *Maximale Fördermenge von bis zu 4500 m³/h
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC004577
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
0 m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
400.000 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3.000
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
0 kW
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF013710
Mindesteffizienzindex (MEI)
0
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
1450.0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
in festen Schritten geregelt
EF015266
Kommunikation
None
EF007178
Funkstandard Bluetooth
nein
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
nein
EF016385
Funkstandard 5G
nein
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
nein
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
nein
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
nein
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
nein
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
nein
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
nein
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
nein
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
nein
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nein
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
nein
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-10.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
0.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
Flansch
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 250
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
250 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-2
EF025977
Anschluss Auslassseite
Flange;DN200-PN10-EN1092-2
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 200
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
200 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
EF001339
Flanschform
Flansch
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
EF020246
Verstärkte Motorkühlung
0
EF023094
Höhe Ansaugseite
mm
EF023095
Höhe Druckseite
mm
EF023099
Länge Mitte Druck-/Sauganschluss
300.0 mm
EF023096
Pumpenlänge
mm
EF023097
Länge Grundplatte
0 mm
EF023098
Breite Grundplatte
mm
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF014908
Standard-Motor
Standard-Motor
EF014979
Motor-Energieeffizienzklasse
IE3
EF025859
Drehrichtung
im Uhrzeigersinn
EF009598
Art des Motorstarters
Direkt (DOL)
EF008234
Ausführung des Motorschutzes
integriert
EF013402
Höhe der Klappe
mm
EF000167
Gewicht
kg
MECHANICAL_SEAL
Gleitringdichtung
SPACER_COUPLING
Ausbaukupplung
Mit Distanzstück
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
15.000 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.500 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
28.000 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
26.000 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
23.000 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
23.000 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
395.000 mm
D2
Außendurchmesser Flansch
340.000 mm
DN1
Abmessungen
DN 250
DN2
Abmessungen
DN 200
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
258 mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
208 mm
F1
Stärke Dichtkante
3 mm
F2
Stärke Dichtkante
3 mm
K1
Teilkreis
350.000 mm
K2
Teilkreis
295.000 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
12.000 mm
N2
Anzahl der Schraublöcher
8.000
D41
Durchmesser Dichtkante
319 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
266 mm
DIMA1
Abmessungen
420 mm
DIMA2
Abmessungen
350 mm
DIMB1
Abmessungen
mm
DIMB2
Abmessungen
mm
B3
Abmessungen
195.000 mm
B4
Abmessungen
125.000 mm
B5
Abmessungen
100 mm
B6
Abmessungen
95 mm
B7
Abmessungen
mm
B8
Abmessungen
mm
B9
Abmessungen
221.5 mm
CDD
Abmessungen
1"
CDS
Abmessungen
1"
DIAMD
Abmessungen
24.000 mm
DIAMD2
Abmessungen
mm
DIAMD5
Abmessungen
278.000 mm
DIAME
Abmessungen
24.000 mm
DIAMF
Abmessungen
39 mm
H1
Abmessungen
mm
H2
Abmessungen
mm
H3
Abmessungen
mm
H4
Abmessungen
mm
H5
Abmessungen
mm
H6
Abmessungen
mm
H7
Abmessungen
mm
H8
Abmessungen
465.000 mm
H9
Abmessungen
215.000 mm
H10
Abmessungen
215.000 mm
H11
Abmessungen
730 mm
H12
Abmessungen
mm
H13
Abmessungen
mm
H14
Abmessungen
110 mm
H15
Abmessungen
140 mm
H16
Abmessungen
mm
H17
Abmessungen
20.000 mm
H18
Abmessungen
20.000 mm
H19
Abmessungen
221.5 mm
HC
Abmessungen
mm
L
Abmessungen
mm
L0
Baulänge
300.000 mm
L1
Abmessungen
488.000 mm
L2
Abmessungen
590.000 mm
L3
Abmessungen
mm
L4
Abmessungen
mm
L5
Abmessungen
300.000 mm
L6
Abmessungen
mm
L7
Abmessungen
mm
L8
Abmessungen
200.000 mm
L9
Abmessungen
200.000 mm
L10
Abmessungen
150.000 mm
L11
Abmessungen
150.000 mm
L12
Abmessungen
mm
L13
Abmessungen
mm
L14
Abmessungen
0
LL
Abmessungen
mm
LM
Abmessungen
mm
N3
Anzahl der Bohrungen
6
N4
Anzahl der Bohrungen
4
PM
Abmessungen
1"
TG
Abmessungen
M8
VG
Abmessungen
M8
X
Abmessungen
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D