Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 30
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Jednostopniowa pompa wirowa inline bez funkcji samozasysającej z osiowo dzieloną obudową i dwustronnie ssącym wirnikiem do montażu na ramie głównej. Uszczelnienie między kołnierzami obydwu części korpusu pompy zapewnia uszczelka papierowa. Uszczelnienie wału zapewnia płukane uszczelnienie mechaniczne lub chłodzone uszczelnienie dławnicowe. Produkt dostarczany jest w jednym z wariantów do wyboru *Kompletne urządzenie, złożone z pompy ze sprzęgłem półelastycznym, osłoną sprzęgła i silnikiem na wspólnej ramie głównej *Pompa ze sprzęgłem półelastycznym, osłoną sprzęgła na ramie głównej *Pompa z wolnym końcem wału, bez ramy głównej Zastosowanie *Pobór wody nieuzdatnionej, podwyższanie ciśnienia i ogólny transport w elektrowniach, wodociągach i komunalnych sieciach zaopatrzenia w wodę użytkową *Zasilanie w wodę przemysłową i chłodzącą w elektrowniach i urządzeniach przemysłowych *Nawadnianie w komercyjnej gospodarce rolnej *Tłoczenie wody grzewczej (w Niemczech według VDI 2035) oraz mieszanin wody z glikolem Cechy szczególne/zalety produktu *Niezawodna, ciągła praca w celu zapewnienia efektywnego zaopatrzenia w wodę użytkową poprzez rozległe sieci rurociągów - precyzyjnie dostosowana do indywidualnych wymagań *Redukcja kosztów energii poprzez wysoką sprawność ogólną *Uproszczenie i skrócenie procesu osiowania dzięki zastosowaniu tolerancyjnego sprzęgła (opcja) i urządzenia do regulacji silnika *Zwiększona niezawodność pracy dzięki płynnie pracującej hydraulice o niskich wibracjach i niskim poziomie natężenia hałasu *Zmniejszona tendencja do kawitacji dzięki zoptymalizowanym wartościom NPSH  *Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji *Dostępna również w wersji z wodą użytkową – opcjonalnie z powłoką Ceram-CT *Opcjonalnie dostępny z powłoką Ceram-CT – dla zwiększenia wydajności do 3% *Maksymalny przepływ do 4500 m³/h
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC004577
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
EF024149
Materiał wirnika
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
V
EF000351
Liczba faz
EF005455
Częstotliwość
Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
0 kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
EF001642
Prędkość obrotowa
1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
EF015266
Communication
None
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
nie
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
EF016385
Radio standard 5G
nie
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
nie
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
nie
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
nie
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
nie
EF016390
Interface pulse counter
nie
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
nie
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
nie
EF003055
Obsługa protokołu KNX
nie
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
nie
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
nie
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
nie
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
nie
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-10.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
0.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 400
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
400 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN300-PN10-EN1092-2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 300
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
300 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF005474
Stopień ochrony (IP)
EF020246
Wymuszone chłodzenia silnika
0
EF023094
Wysokość części zasysającej
0.0 mm
EF023095
Wysokość części tłoczącej
0.0 mm
EF023099
Odległość między osiami przyłącza ssawnego/tłocznego
0.0 mm
EF023096
Długość pompy
0.0 mm
EF023097
Długość podstawy
0 mm
EF023098
Szerokość podstawy
0
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF014908
Standard
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
EF025859
Kierunek obrotów
EF009598
Rodzaj układu rozruchowego
EF008234
Rodzaj ochrony silnika
EF013402
Wysokość części zasysającej
0.0 mm
EF000167
Ciężar
0.0 kg
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
With spacer
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
11.250 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
15.000 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
32.000 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
28.000 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
24.500 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23.000 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
565.000 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
445.000 mm
DN1
Wymiary
DN 400
DN2
Wymiary
DN 300
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
408 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
308 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
4 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
4 mm
K1
Średnica podziałowa
515.000 mm
K2
Średnica podziałowa
400.000 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
16.000 mm
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
12.000
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
480 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
370 mm
DIMA1
Wymiary
680 mm
DIMA2
Wymiary
550 mm
DIMB1
Wymiary
0.000
DIMB2
Wymiary
0.000
B3
Wymiary
375.000 mm
B4
Wymiary
250.000 mm
B5
Wymiary
130 mm
B6
Wymiary
125 mm
B7
Wymiary
0.000
B8
Wymiary
0.000
B9
Wymiary
290 mm
CDD
Wymiary
1"
CDS
Wymiary
1"
DIAMD
Wymiary
0.000
DIAMD2
Wymiary
mm
DIAMD5
Wymiary
0.000 mm
DIAME
Wymiary
32.000 mm
DIAMF
Wymiary
64 mm
H1
Wymiary
0.000 mm
H2
Wymiary
0 mm
H3
Wymiary
0.000 mm
H4
Wymiary
0.000 mm
H5
Wymiary
0 mm
H6
Wymiary
0 mm
H7
Wymiary
0.000
H8
Wymiary
725.000 mm
H9
Wymiary
310.000 mm
H10
Wymiary
310.000 mm
H11
Wymiary
1145 mm
H12
Wymiary
0 mm
H13
Wymiary
0 mm
H14
Wymiary
130 mm
H15
Wymiary
185 mm
H16
Wymiary
0.000 mm
H17
Wymiary
0.000 mm
H18
Wymiary
0.000 mm
H19
Wymiary
394 mm
HC
Wymiary
mm
L
Wymiary
0.000 mm
L0
Długość montażowa
0.000 mm
L1
Wymiary
584.500 mm
L2
Wymiary
715.500 mm
L3
Wymiary
mm
L4
Wymiary
0.000
L5
Wymiary
0.000
L6
Wymiary
0.000
L7
Wymiary
mm
L8
Wymiary
305.000 mm
L9
Wymiary
305.000 mm
L10
Wymiary
220.000 mm
L11
Wymiary
220.000 mm
L12
Wymiary
0.000 mm
L13
Wymiary
220.000 mm
L14
Wymiary
0
LL
Wymiary
mm
LM
Wymiary
mm
N3
Liczba otworów
0
N4
Liczba otworów
4
PM
Wymiary
1"
TG
Wymiary
M8
VG
Wymiary
M8
X
Wymiary
0.000 mm
Previews
3D
Wymiar
2D