Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 24
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga monocelular inline não auto-ferrante, com corpo separado axialmente e impulsor de aspiração de dois lados para instalação sobre uma estrutura básica. A vedação entre ambas as partes do corpo da bomba é obtida através de uma vedação de papel. A vedação do veio é assegurada por um empanque mecânico limpo ou por uma caixa de empanque refrigerada. O fornecimento realiza-se, opcionalmente, como *Agregado completo, constituído por uma bomba com acoplamento semi-elástico, proteção de acoplamento e motor, numa estrutura básica completa *Bomba com acoplamento semi-elástico, proteção de acoplamento numa estrutura básica *Bomba com extremidade do veio livre, sem estrutura básica Aplicação *Captação de água não tratada, pressurização e transporte geral em centrais elétricas, estação de tratamento de águas e redes de abastecimento de água potável municipais *Abastecimento de água de refrigeração e de água de processo industrial em centrais elétricas e instalações industriais *Irrigação na agricultura comercial *Bombagem de água de aquecimento (na Alemanha conforme VDI 2035) e misturas de água e glicol Características especiais/vantagens do produto *Funcionamento contínuo seguro para um abastecimento de água potável eficiente através de grandes redes de condutas - personalizável de acordo com as suas necessidades *Redução dos custos de energia graças ao elevado rendimento total *Simplificação e redução do processo de alinhamento graças ao acoplamento tolerante (opção) e dispositivo de ajuste do motor *Elevada segurança do funcionamento graças ao sistema hidráulico silencioso com poucas vibrações e baixo nível de ruído *Baixa tendência de cavitação graças aos valores NPSH otimizados  *Ocupa menos espaço devido à construção compacta *Também disponível como versão de água potável – opcionalmente com revestimento Ceram CT *Opcionalmente disponível com revestimento Ceram CT - para um aumento de eficiência de até 3 % *Caudal máximo de até 4500 m³/h
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC004577
EF023038
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
EF000992
Altura estática máxima
0 m
EF020449
Máx. pressão de operação
10.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
2 x M63x1.5
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
400.000 V
EF000351
Número de fases
3.000
EF005455
Frequência
50 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012424
Potência do motor (P1)
0 kW
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
controlado em etapas fixas
EF015266
Communication
None
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
não
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
não
EF016385
Radio standard 5G
não
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
não
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
não
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
não
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
não
EF016390
Interface pulse counter
não
EF003626
Contato livre de potencial
não
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
não
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
não
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
não
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
não
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
não
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
não
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
não
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
não
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-10.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 400
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
400 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexão 2
Flange;DN300-PN10-EN1092-2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 300
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
300 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
Flange
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Altura da extremidade de sucção
475.0 mm
EF023095
Altura final de pressão
475.0 mm
EF023099
Comprimento da pressão/sucção central
345.0 mm
EF023096
Comprimento da bomba
mm
EF023097
Comprimento da placa de fundação
0 mm
EF023098
Largura da placa de fundação
1016.0 mm
EF004663
Antideflagrante
0
EF014908
Padrão
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
IE3
EF025859
Direção de rotação
No sentido anti-horário
EF009598
Tipo de arranque de motor
Direto online (DOL)
EF008234
Tipo de proteção do motor
EF013402
Altura da extremidade de sucção
825.0 mm
EF000167
Peso
kg
MECHANICAL_SEAL
Empanque mecânico
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
With spacer
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
11.250 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
15.000 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
32.000 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
28.000 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
24.500 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
23.000 mm
D1
Diâmetro externo da flange
565.000 mm
D2
Diâmetro externo da flange
445.000 mm
DN1
Dimensões
DN 400
DN2
Dimensões
DN 300
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
408 mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
308 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
4 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
4 mm
K1
Círculo de inclinação
515.000 mm
K2
Círculo de inclinação
400.000 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
16.000 mm
N2
Número de orifícios dos parafusos
12.000
D41
Diâmetro do lábio de vedação
480 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
370 mm
DIMA1
Dimensões
630 mm
DIMA2
Dimensões
460 mm
DIMB1
Dimensões
964.000 mm
DIMB2
Dimensões
1016.000 mm
B3
Dimensões
350.000 mm
B4
Dimensões
180.000 mm
B5
Dimensões
140 mm
B6
Dimensões
110 mm
B7
Dimensões
1080.000 mm
B8
Dimensões
mm
B9
Dimensões
280 mm
CDD
Dimensões
1"
CDS
Dimensões
1"
DIAMD
Dimensões
28.000 mm
DIAMD2
Dimensões
mm
DIAMD5
Dimensões
mm
DIAME
Dimensões
28.000 mm
DIAMF
Dimensões
59 mm
H1
Dimensões
mm
H2
Dimensões
1180 mm
H3
Dimensões
825.000 mm
H4
Dimensões
mm
H5
Dimensões
475 mm
H6
Dimensões
475 mm
H7
Dimensões
140.000 mm
H8
Dimensões
660.000 mm
H9
Dimensões
310.000 mm
H10
Dimensões
310.000 mm
H11
Dimensões
1015 mm
H12
Dimensões
287 mm
H13
Dimensões
344 mm
H14
Dimensões
122 mm
H15
Dimensões
179 mm
H16
Dimensões
mm
H17
Dimensões
25.000 mm
H18
Dimensões
25.000 mm
H19
Dimensões
325 mm
HC
Dimensões
mm
L
Dimensões
mm
L0
Comprimento de construção
345.000 mm
L1
Dimensões
586.000 mm
L2
Dimensões
703.000 mm
L3
Dimensões
mm
L4
Dimensões
2500.000 mm
L5
Dimensões
300.000 mm
L6
Dimensões
633.300 mm
L7
Dimensões
mm
L8
Dimensões
235.000 mm
L9
Dimensões
235.000 mm
L10
Dimensões
135.000 mm
L11
Dimensões
135.000 mm
L12
Dimensões
mm
L13
Dimensões
mm
L14
Dimensões
0
LL
Dimensões
mm
LM
Dimensões
mm
N3
Número de orifícios
8
N4
Número de orifícios
4
PM
Dimensões
1"
TG
Dimensões
M8
VG
Dimensões
M8
X
Dimensões
mm
Previews
3D
Dimensão
2D