Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 30
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga inline autoaspirante, monostadio con corpo assialmente diviso e girante aspirante su due lati per il montaggio su un basamento. La tenuta tra le due parti del corpo pompa si ottiene mediante una tenuta in carta. La tenuta sull’albero viene garantita con una tenuta meccanica lavata o una tenuta a baderna raffreddata. La fornitura si effettua a scelta come *Unità completa costituita da pompa con giunto semi elastico, protezione del giunto e motore montati su un basamento comune *Pompa con giunto semi elastico, protezione del giunto montata su un basamento *Pompa ad asse nudo, senza basamento Impiego *Captazione, pressurizzazione idrica e trasporto in generale in centrali elettriche, centrali dell’acqua e reti comunali di alimentazione di acqua potabile *Alimentazione di acqua industriale e di raffreddamento per centrali elettriche e impianti industriali *Irrigazione nell’agricoltura commerciale *Pompaggio di acqua di riscaldamento (in Germania secondo VDI 2035) e miscele di acqua/glicole Particolarità/vantaggi del prodotto *Affidabile funzionamento continuo per un’efficiente alimentazione di acqua potabile tramite vaste reti di distribuzione – personalizzabile a seconda delle esigenze specifiche del cliente *Riduzione dei costi energetici grazie all'elevato rendimento totale *Semplificazione e abbreviazione del processo di allineamento mediante giunto tollerante (opzione) e dispositivo di regolazione motore *Maggiore sicurezza di funzionamento grazie al sistema idraulico silenzioso a vibrazioni ridotte e basso livello di rumorosità *Tendenza alla cavitazione ridotta grazie a valori NPSH ottimizzati  *Ingombro minimo grazie alla struttura compatta *Disponibile anche in versione per acqua potabile – rivestimento in Ceram CT disponibile come optional *Rivestimento in Ceram CT disponibile come optional – per un’efficienza superiore fino al 3 % *Mandata massima fino a 4500 m³/h
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC004577
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF011652
materiale girante
EF024149
materiale girante
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
0 m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
0 m
EF020449
pressione di lavoro massima
10.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
400.000 V
EF000351
numero di fasi
3.000
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
0 kW
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
EF015266
Communication
None
EF007178
standard radio Bluetooth
no
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
no
EF016385
Radio standard 5G
no
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
no
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
no
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
no
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
EF016390
Interface pulse counter
no
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
no
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
no
EF003055
supporta protocollo EIB
no
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
no
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
no
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
no
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-10.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flangia
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 450
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
450 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
collegamento 2
Flange;DN350-PN10-EN1092-2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
DN 350
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
350 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forma della flangia
Flangia
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
altezza lato di aspirazione
495.0 mm
EF023095
altezza lato di pressione
495.0 mm
EF023099
Lunghezza pressione media/aspirazione
390.0 mm
EF023096
lunghezza pompa
mm
EF023097
lunghezza piastra di base
0 mm
EF023098
larghezza piastra di base
1016.0 mm
EF004663
antideflagrante
0
EF014908
Standard
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
EF025859
direzione di rotazione
EF009598
tipo di avviatore motore
EF008234
esecuzione protezione motore
EF013402
altezza lato di aspirazione
885.0 mm
EF000167
peso
kg
MECHANICAL_SEAL
Tenuta meccanica
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
With spacer
A1
Angolo per il primo pozzo
9.000 °
A2
Angolo per il primo pozzo
11.250 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
32.000 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
30.000 mm
D21
diametro foro del bullone
28.000 mm
D22
diametro foro del bullone
23.000 mm
D1
diametro esterno flangia
615.000 mm
D2
diametro esterno flangia
505.000 mm
DN1
Dimensioni
DN 450
DN2
Dimensioni
DN 350
DO1
collegamento diametro esterno tubo
458 mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
358 mm
F1
Spessore margine di tenuta
4 mm
F2
Spessore margine di tenuta
4 mm
K1
circuito parziale
565.000 mm
K2
circuito parziale
460.000 mm
N1
numero di fori per viti
20.000 mm
N2
numero di fori per viti
16.000
D41
Diametro margine di tenuta
530 mm
D42
Diametro margine di tenuta
429 mm
DIMA1
Dimensioni
700 mm
DIMA2
Dimensioni
525 mm
DIMB1
Dimensioni
964.000 mm
DIMB2
Dimensioni
1016.000 mm
B3
Dimensioni
420.000 mm
B4
Dimensioni
245.000 mm
B5
Dimensioni
140 mm
B6
Dimensioni
115 mm
B7
Dimensioni
1080.000 mm
B8
Dimensioni
mm
B9
Dimensioni
280 mm
CDD
Dimensioni
1"
CDS
Dimensioni
1"
DIAMD
Dimensioni
28.000 mm
DIAMD2
Dimensioni
mm
DIAMD5
Dimensioni
318.000 mm
DIAME
Dimensioni
28.000 mm
DIAMF
Dimensioni
59 mm
H1
Dimensioni
mm
H2
Dimensioni
1285 mm
H3
Dimensioni
885.000 mm
H4
Dimensioni
mm
H5
Dimensioni
495 mm
H6
Dimensioni
495 mm
H7
Dimensioni
140.000 mm
H8
Dimensioni
720.000 mm
H9
Dimensioni
330.000 mm
H10
Dimensioni
330.000 mm
H11
Dimensioni
1120 mm
H12
Dimensioni
290 mm
H13
Dimensioni
343 mm
H14
Dimensioni
125 mm
H15
Dimensioni
178 mm
H16
Dimensioni
mm
H17
Dimensioni
25.000 mm
H18
Dimensioni
25.000 mm
H19
Dimensioni
344 mm
HC
Dimensioni
mm
L
Dimensioni
mm
L0
Lunghezza costruttiva
390.000 mm
L1
Dimensioni
586.000 mm
L2
Dimensioni
703.000 mm
L3
Dimensioni
mm
L4
Dimensioni
2500.000 mm
L5
Dimensioni
300.000 mm
L6
Dimensioni
633.300 mm
L7
Dimensioni
mm
L8
Dimensioni
260.000 mm
L9
Dimensioni
260.000 mm
L10
Dimensioni
210.000 mm
L11
Dimensioni
210.000 mm
L12
Dimensioni
mm
L13
Dimensioni
mm
L14
Dimensioni
0
LL
Dimensioni
mm
LM
Dimensioni
mm
N3
Numero di fori
8
N4
Numero di fori
4
PM
Dimensioni
1"
TG
Dimensioni
M8
VG
Dimensioni
M8
X
Dimensioni
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D