Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 24
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba centrífuga de una etapa no autoaspirante con carcasa dividida axialmente y rodete que aspira por los dos lados para el montaje sobre una bancada común. El sellado entre ambas piezas de la carcasa de la bomba se obtendrá usando una junta de papel. El sellado de eje se asegura con un cierre mecánico lavado o con un prensaestopas refrigerado. Si así lo desea, la entrega tendrá lugar como *Grupo completo, que constaría de la bomba con acoplamiento semielástico, protección del acoplamiento y motor en una misma bancada común *Bomba con acoplamiento semielástico, protección del acoplamiento en una bancada común *Bomba con extremo del eje libre, sin bancada común Aplicación *Captación de agua no tratada, aumento de presión y transporte general en centrales eléctricas, centrales hidráulicas y redes de abastecimiento de agua potable comunitarias *Suministro de agua de refrigeración y de agua para uso industrial en centrales eléctricas e instalaciones industriales *Riego en la agricultura comercial *Impulsión de agua de calefacción (en Alemania según VDI 2035) y mezclas agua-glicol Características especiales/ventajas del producto *Funcionamiento continuo fiable para un abastecimiento de agua potable eficiente en canalizaciones amplias; se puede adaptar exactamente a sus necesidades *Reducción de los costes energéticos con una eficiencia global elevada *Proceso de alineación más breve y sencillo gracias al acoplamiento tolerante (opcional) y al dispositivo de ajuste del motor *Mayor fiabilidad gracias al conjunto hidráulico silencioso con pocas vibraciones y un nivel sonoro bajo *Menor tendencia a la cavitación gracias a los valores de NPSH optimizados  *Menor necesidad de espacio gracias al diseño compacto *También disponible como ejecución de agua potable; de forma opcional, con recubrimiento CT Ceram *Disponible de forma opcional con recubrimiento CT Ceram para aumentar la eficiencia en hasta un 3 % *Caudal máximo de hasta 4500 m³/h
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC004577
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
0 m
EF020449
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
EF003701
Conexión eléctrica
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
400.000 V
EF000351
Número de fases
3.000
EF005455
Frecuencia
50 Hz
EF000001
Corriente nominal
A
EF012424
Potencia de motor absorbida (P1)
0 kW
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF001642
Número de revoluciones
980.0 1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
0
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
regulado en pasos fijos
EF015266
Communication
None
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
no
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
no
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
no
EF016385
Radio standard 5G
no
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
no
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
no
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
no
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
EF016390
Interface pulse counter
no
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
no
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
no
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
no
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
no
EF003055
Soporta el protocolo EIB
no
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
no
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
no
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-10.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Brida
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 500
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
500 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexión 2
Flange;DN400-PN10-EN1092-2
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 400
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
400 mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma de la brida
Brida
EF005474
Clase de protección (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Altura lado de aspiración
530.0 mm
EF023095
Altura lado de impulsión
530.0 mm
EF023099
Longitud presión central/aspiración
430.0 mm
EF023096
Longitud de la bomba
mm
EF023097
Longitud de placa base
0 mm
EF023098
Ancho de placa base
1116.0 mm
EF004663
Protección contra explosiones
0
EF014908
Estándar
Estándar
EF014979
Clase de eficiencia energética del motor
IE3
EF025859
Sentido de giro
En dirección opuesta al sentido de las agujas del reloj
EF009598
Tipo de arrancador de motor
Directo online (DOL)
EF008234
Ejecución de la protección del motor
PTC
EF013402
Altura lado de aspiración
990.0 mm
EF000167
Peso
kg
MECHANICAL_SEAL
Cierre mecánico
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
With spacer
A1
Ángulo de la primera perforación
9.000 °
A2
Ángulo de la primera perforación
11.250 °
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
34.000 mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
32.000 mm
D21
Diámetro agujero para perno
26.500 mm
D22
Diámetro agujero para perno
24.500 mm
D1
Diámetro exterior de la brida
670.000 mm
D2
Diámetro exterior de la brida
565.000 mm
DN1
Dimensiones
DN 500
DN2
Dimensiones
DN 400
DO1
Diámetro exterior de la toma
508 mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
408 mm
F1
Grosor del canto de la junta
4 mm
F2
Grosor del canto de la junta
4 mm
K1
Círculo graduado
620.000 mm
K2
Círculo graduado
515.000 mm
N1
Número de agujeros para tornillos
20.000 mm
N2
Número de agujeros para tornillos
16.000
D41
Diámetro del canto de la junta
582 mm
D42
Diámetro del canto de la junta
480 mm
DIMA1
Dimensiones
690 mm
DIMA2
Dimensiones
500 mm
DIMB1
Dimensiones
1064.000 mm
DIMB2
Dimensiones
1116.000 mm
B3
Dimensiones
365.000 mm
B4
Dimensiones
175.000 mm
B5
Dimensiones
160 mm
B6
Dimensiones
145 mm
B7
Dimensiones
1180.000 mm
B8
Dimensiones
156.000 mm
B9
Dimensiones
290 mm
CDD
Dimensiones
1"
CDS
Dimensiones
1"
DIAMD
Dimensiones
28.000 mm
DIAMD2
Dimensiones
80.000 mm
DIAMD5
Dimensiones
303.000 mm
DIAME
Dimensiones
32.000 mm
DIAMF
Dimensiones
64 mm
H1
Dimensiones
mm
H2
Dimensiones
1470 mm
H3
Dimensiones
990.000 mm
H4
Dimensiones
1455.000 mm
H5
Dimensiones
530 mm
H6
Dimensiones
530 mm
H7
Dimensiones
140.000 mm
H8
Dimensiones
820.000 mm
H9
Dimensiones
360.000 mm
H10
Dimensiones
360.000 mm
H11
Dimensiones
1300 mm
H12
Dimensiones
310 mm
H13
Dimensiones
355 mm
H14
Dimensiones
140 mm
H15
Dimensiones
185 mm
H16
Dimensiones
635.000 mm
H17
Dimensiones
25.000 mm
H18
Dimensiones
30.000 mm
H19
Dimensiones
394 mm
HC
Dimensiones
mm
L
Dimensiones
mm
L0
Longitud entre roscas
430.000 mm
L1
Dimensiones
649.000 mm
L2
Dimensiones
781.000 mm
L3
Dimensiones
mm
L4
Dimensiones
2740.000 mm
L5
Dimensiones
300.000 mm
L6
Dimensiones
713.300 mm
L7
Dimensiones
833.000 mm
L8
Dimensiones
305.000 mm
L9
Dimensiones
305.000 mm
L10
Dimensiones
220.000 mm
L11
Dimensiones
220.000 mm
L12
Dimensiones
790.000 mm
L13
Dimensiones
mm
L14
Dimensiones
0
LL
Dimensiones
404.000 mm
LM
Dimensiones
436.000 mm
N3
Número de orificios
8
N4
Número de orificios
4
PM
Dimensiones
1"
TG
Dimensiones
M8
VG
Dimensiones
M8
X
Dimensiones
mm
Previews
3D
Dimensión
2D