Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Не самовсасывающий одноступенчатый центробежный насос Inline с аксиально разделенным корпусом и двусторонне всасывающим рабочим колесом для установки на фундаментной раме. Уплотнение между обеими частями корпуса насоса обеспечивается с помощью бумажной прокладки. Уплотнение вала обеспечивается промываемым торцевым или охлажденным сальниковым уплотнением. Поставка осуществляется по выбору *Комплект, состоящий из насоса с полуупругой муфтой, кожуха муфты и электродвигателя на общей фундаментной раме *Насос с полуупругой муфтой, кожухом муфты на общей фундаментной раме *Насос со свободным концом вала, без фундаментной рамы Применение *Водозабор, повышение давления и общая транспортировка воды на электростанциях, водопроводных станциях и в коммунальных сетях снабжения питьевой водой *Система снабжения технической и охлаждающей водой электростанций и промышленных сооружений *Ирригация в коммерческом сельском хозяйстве *Перекачивание воды в системах отопления (в Германии согласно VDI 2035) и водогликолевых смесей Особенности/Преимущества продукта *Надежный длительный режим работы для эффективного снабжения питьевой водой через обширные сети трубопроводов — возможность индивидуализации в точном соответствии с вашими требованиями *Снижение расходов на энергию за счет высокого общего КПД *Упрощение и сокращение процесса выверки благодаря муфте с приемлемыми допусками (опция) и устройству для регулировки двигателя *Повышенная надежность эксплуатации благодаря плавно работающей гидравлике с небольшими вибрациями и низким уровнем шума *Пониженная склонность к кавитации за счет оптимизированных значений NPSH  *Уменьшенная потребность в пространстве благодаря компактной конструкции *Также предлагается в виде исполнения для питьевой воды — дополнительно с покрытием Ceram CT *Дополнительно предлагается с покрытием Ceram CT — для повышения эффективности до 3 % *Максимальная подача до 4500 м³/ч
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC004577
EF023038
Материал корпуса насоса
Серый чугун
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Макс. производительность
0 m³/h
EF000992
Макс. напор
0 m
EF020449
Макс. рабочее давление
10.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
400.000 V
EF000351
Количество фаз
3.000
EF005455
Частота
50 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
0 kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
980.0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
регулируемый фиксированными шагами
EF015266
Communication
None
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
нет
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
EF016385
Radio standard 5G
нет
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
Нет
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
Нет
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Нет
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Нет
EF016390
Interface pulse counter
Нет
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
нет
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
Нет
EF003055
Поддержка протокола KNX
Нет
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
Нет
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
Нет
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
нет
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-10.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Фланец
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 500
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
500 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Присоединение 2
Flange;DN400-PN10-EN1092-2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 400
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
400 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Высота приемного конца
530.0 mm
EF023095
Высота раздающего конца
530.0 mm
EF023099
Расстояние между осями всасывающего/нагнетательного патрубка
430.0 mm
EF023096
Длина насоса
mm
EF023097
Длина плиты фундамента
0 mm
EF023098
Ширина плиты фундамента
1116.0 mm
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF014908
Стандарт
Стандарт
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
IE3
EF025859
Направление вращения
Против часовой стрелки
EF009598
Тип пускового устройства двигателя
Прямой пуск от сети (DOL)
EF008234
Тип защиты мотора
PTC
EF013402
Высота приемного конца
990.0 mm
EF000167
Вес
kg
MECHANICAL_SEAL
Торцевое уплотнение
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
With spacer
A1
Угол к первой скважине
9.000 °
A2
Угол к первой скважине
11.250 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
34.000 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
32.000 mm
D21
Диаметр скважины
26.500 mm
D22
Диаметр скважины
24.500 mm
D1
Наружный диаметр фланца
670.000 mm
D2
Наружный диаметр фланца
565.000 mm
DN1
Размеры
DN 500
DN2
Размеры
DN 400
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
508 mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
408 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
4 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
4 mm
K1
Диаметр шага
620.000 mm
K2
Диаметр шага
515.000 mm
N1
Количество отверстий под болты
20.000 mm
N2
Количество отверстий под болты
16.000
D41
Диаметр уплотняющей кромки
582 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
480 mm
DIMA1
Размеры
690 mm
DIMA2
Размеры
500 mm
DIMB1
Размеры
1064.000 mm
DIMB2
Размеры
1116.000 mm
B3
Размеры
365.000 mm
B4
Размеры
175.000 mm
B5
Размеры
160 mm
B6
Размеры
145 mm
B7
Размеры
1180.000 mm
B8
Размеры
156.000 mm
B9
Размеры
290 mm
CDD
Размеры
1"
CDS
Размеры
1"
DIAMD
Размеры
28.000 mm
DIAMD2
Размеры
80.000 mm
DIAMD5
Размеры
303.000 mm
DIAME
Размеры
32.000 mm
DIAMF
Размеры
64 mm
H1
Размеры
mm
H2
Размеры
1470 mm
H3
Размеры
990.000 mm
H4
Размеры
1455.000 mm
H5
Размеры
530 mm
H6
Размеры
530 mm
H7
Размеры
140.000 mm
H8
Размеры
820.000 mm
H9
Размеры
360.000 mm
H10
Размеры
360.000 mm
H11
Размеры
1300 mm
H12
Размеры
310 mm
H13
Размеры
355 mm
H14
Размеры
140 mm
H15
Размеры
185 mm
H16
Размеры
635.000 mm
H17
Размеры
25.000 mm
H18
Размеры
30.000 mm
H19
Размеры
394 mm
HC
Размеры
mm
L
Размеры
mm
L0
Монтажная длина
430.000 mm
L1
Размеры
649.000 mm
L2
Размеры
781.000 mm
L3
Размеры
mm
L4
Размеры
2740.000 mm
L5
Размеры
300.000 mm
L6
Размеры
713.300 mm
L7
Размеры
833.000 mm
L8
Размеры
305.000 mm
L9
Размеры
305.000 mm
L10
Размеры
220.000 mm
L11
Размеры
220.000 mm
L12
Размеры
790.000 mm
L13
Размеры
mm
L14
Размеры
0
LL
Размеры
404.000 mm
LM
Размеры
436.000 mm
N3
Количество отверстий
8
N4
Количество отверстий
4
PM
Размеры
1"
TG
Размеры
M8
VG
Размеры
M8
X
Размеры
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D