Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 100
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s modulovou konstrukcí se schválením VdS pro vertikální nebo horizontální instalaci sprinklerových zařízení.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Čerpadlo s podvodním motorem pro vertikální nebo horizontální montáž do nádrží na zásobování sprinklerových zařízení. Hydraulika Vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s poloaxiální hydraulikou. Díly skříně z šedé litiny s 2K‐nástřikem nebo G‑CuSn10, oběžná kola z G‑CuSn10. Vodicí skříň se štěrbinovými kroužky ze speciální bronzi. Přípojka výtlaku jako přírubové připojení. Motor Trojfázový motor s opakovatelně ovíjeným vinutím s PVC izolací pro přímé spouštění a spouštění hvězda-trojúhelník. Plášť motoru z nerezové oceli A2/A4‐kvalita resp. ocel/G‐CuSn10. Připojení čerpadla do konstrukční velikosti 8" jako NEMA‐připojení, od konstrukční velikosti 10" jako standardní přípojka. Utěsnění motorové hřídele mechanickou ucpávkou z plného materiálu karbid křemíku. Axiální ložisko s vychylovacími pánevními destičkami pro zachycení velkých axiálních zatížení. Negativní axiální posuv je zachycován axiálním podpěrným ložiskem. Samopromazávací ložiska. Motory NU…‐konstrukční řady jsou standardně naplněny směsí vody s glykolem. Alternativně mohou být motory naplněny pitnou vodou (T‐provedení). Motory konstrukční řady U…musí být generelně naplněny pitnou vodou. Chlazení Chlazení motoru probíhá pomocí média. Motor se smí vždy provozovat jen ponořený. Vertikální instalaci lze provést dle volby s chladicím pláštěm nebo bez něj. Pro horizontální instalaci se musí pro podepření agregátu použít držáky ložiska. Pro vylepšení nátokového proudění je možné použít desku proti tvorbě vírů nebo chladicí plášť. Tlakový plášť Tlakový plášť slouží k přímé montáži agregátu do potrubního systému. Standardně se zde neinstaluje žádná zpětná klapka. Maximální tlak na nátoku je 10 bar resp. 5 bar u agregátu D 500.
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
Materiál skříně čerpadla
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EF011652
Oběžné kolo
bronz
EF024149
Oběžné kolo
G-CuAl10Ni
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
0 m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
0 m
EF020449
Max. operating pressure
16.0 bar
EF003701
Elektrické připojení
Neodpojitelná
EF000536
Cable length
mm
EF003977
Dimenzované napětí
400.000 V
EF000351
Počet fází
3.000
EF005455
Kmitočet
50 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF023092
Izolační třída podle IEC
80°C
EF001642
Jmenovité otáčky
2900.0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
EF025977
Připojení 2
Flange;DN150-PN16-EN1092-2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
DN 150
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
150 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Flange shape
No connection
EF024841
Se zpětnou klapkou
žádný
EF020289
Průměr čerpadla
mm
EF020290
Délka čerpadla a motoru
mm
EF000493
hloubka ponoření
0 mm
EF015803
Min. drill hole diameter
mm
EF015805
Max. sand content
35.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
10 1/h
EF015781
Provozní režim (vynořený)
-
EF000167
Hmotnost
kg
EF005474
Třída krytí (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Typ kabelu
S07BB-F
EF000081__CABLE_2_
Typ kabelu
S07BB-F
EF000081__CABLE_3_
Typ kabelu
EF003433__CABLE_1_
Kabelová konstrukce
mm²
EF003433__CABLE_2_
Kabelová konstrukce
mm²
EF003433__CABLE_3_
Kabelová konstrukce
mm²
A2
Angle to first bolt hole
22.5 °
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
26 mm
D22
Diameter bolt hole
23 mm
D42
Diameter sealing edge
211.000 mm
DIAMD1
Dimensions
275 mm
DIAMD2
Dimensions
mm
D2
Outer diameter of flange
285 mm
DIAMD3
Dimensions
0 mm
DIAMD4
Dimensions
mm
DMAX
Max. diameter
mm
DN2
Dimensions
DN 150
DO2
Outer pipe diameter connection
158 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
H1
Dimensions
mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
0 mm
H4
Dimensions
mm
H5
Dimensions
0 mm
H6
Dimensions
0 mm
K2
Pitch circle
240 mm
L
Dimensions
mm
N2
Number of bolt holes
8 mm
R
Dimensions
137.5 mm
NCAB
Number of cables
Previews
3D
Dimenze
2D