Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 100
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba sumergible multietapas en módulo con autorización VdS para la instalación vertical u horizontal destinadas al suministro de instalaciones de rociadores
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba sumergible para instalación horizontal o vertical en depósitos destinados al suministro de instalaciones de aspersión. Conjunto hidráulico Bomba sumergible multietapas con conjunto hidráulico semiaxial. Partes de la carcasa de EN‐GJL con recubrimiento de 2K o G‑CuSn10, rodetes de G‑CuSn10. Carcasa guía con anillos de desgaste de bronce especial. Conexión de impulsión en forma de unión embridada. Motor Motor trifásico con bobinado rebobinable y aislado con PVC para arranque directo y en estrella‐triángulo. Camisa del motor de acero inoxidable con calidad A2/A4 o bien de acero/G‐CuSn10. Conexión de la bomba hasta un tamaño de 8" en forma de conexión NEMA; a partir de un tamaño de 10", en forma de conexión estandarizada. Sellado del eje del motor mediante un cierre mecánico de material macizo de carburo de silicio. Cojinete axial con segmentos basculantes para absorber las elevadas cargas axiales. La fuerza axial negativa es absorbida por el cojinete antiaxial. Cojinete autolubricante. Los motores de la serie NU… vienen de fábrica llenos de una mezcla de agua‐glicol. También es posible llenarlos con agua potable (ejecución T). Como norma general, los motores de la serie U… se deben llenar con agua caliente sanitaria. Refrigeración El motor se refrigera mediante el fluido. El motor siempre se debe utilizar sumergido. La instalación vertical se puede realizar opcionalmente con o sin camisa de refrigeración. En la instalación horizontal se deben utilizar soportes de rodamiento para sostener el complemento. Para mejorar el flujo de entrada se puede emplear una placa anti-vortex o una camisa de refrigeración. Revestimiento de presión El revestimiento de presión permite montar el complemento directamente en el sistema de tuberías. En este caso, no hay ninguna válvula antirretorno instalada de serie. La presión máxima de entrada es de 10 bar o 5 bar con el complemento D 500.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
Bronce
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
G-CuAl10Ni
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
0 m
EF020449
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
EF003701
Conexión eléctrica
No desconectable
EF000536
Longitud de cable
mm
EF003977
Tensión nominal
400.000 V
EF000351
Número de fases
3.000
EF005455
Frecuencia
50 Hz
EF000001
Corriente nominal
A
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
80°C
EF001642
Número de revoluciones
2900.0 1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
0
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
0
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
EF025977
Conexión 2
Flange;DN150-PN16-EN1092-2
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 150
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
150 mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma de la brida
No connection
EF024841
Con compuerta antirretorno
no
EF020289
Diámetro de la bomba
mm
EF020290
Pump and motor length
mm
EF000493
Profundidad de inmersión
0 mm
EF015803
Min. drill hole diameter
mm
EF015805
Max. sand content
35.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
10 1/h
EF015781
Modo de funcionamiento (en la superficie)
-
EF000167
Peso
kg
EF005474
Clase de protección (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Tipo de cable
S07BB-F
EF000081__CABLE_2_
Tipo de cable
S07BB-F
EF000081__CABLE_3_
Tipo de cable
EF003433__CABLE_1_
Construcción del cable
mm²
EF003433__CABLE_2_
Construcción del cable
mm²
EF003433__CABLE_3_
Construcción del cable
mm²
A2
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
26 mm
D22
Diámetro agujero para perno
23 mm
D42
Diámetro del canto de la junta
211.000 mm
DIAMD1
Dimensiones
275 mm
DIAMD2
Dimensiones
mm
D2
Diámetro exterior de la brida
285 mm
DIAMD3
Dimensiones
0 mm
DIAMD4
Dimensiones
mm
DMAX
Diámetro máx.
mm
DN2
Dimensiones
DN 150
DO2
Diámetro exterior de la toma
158 mm
F2
Grosor del canto de la junta
3 mm
H1
Dimensiones
mm
H2
Dimensiones
mm
H3
Dimensiones
0 mm
H4
Dimensiones
mm
H5
Dimensiones
0 mm
H6
Dimensiones
0 mm
K2
Círculo graduado
240 mm
L
Dimensiones
mm
N2
Número de agujeros para tornillos
8 mm
R
Dimensiones
137.5 mm
NCAB
Cantidad de cable
Previews
3D
Dimensión
2D