Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 100
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Wielostopniowa pompa głębinowa o budowie segmentowej z atestem VdS, do pionowego lub poziomego montażu, do zasilania instalacji tryskaczowych
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Pompa zatapialna do montażu pionowego i poziomego w zbiornikach do zasilania instalacji tryskaczowych. Układ hydrauliczny Wielostopniowa pompa głębinowa z półosiową hydrauliką Części korpusu z EN‐GJL z powłoką 2K lub G‑CuSn10, wirniki z G‑CuSn10. Obudowa stopnia z pierścieniami dzielonymi z brązu specjalnego. Przyłącze tłoczne kołnierzowe. Silnik Silnik indukcyjny trójfazowy z przezwajalnym, izolowanym PVC uzwojeniem do rozruchu bezpośredniego i rozruchu gwiazda-trójkąt. Płaszcz silnika ze stali nierdzewnej o jakości A2/A4 lub stali/G‑CuSn10. Podłączanie pompy do wielkości 8" jako przyłącze NEMA, od wielkości 10" jako przyłącze standardowe. Uszczelnienie wału silnika za pomocą uszczelnienia mechanicznego pełnego z materiału krzemowo-węglowego. Łożysko osiowe z wahliwymi płytkami panwiowymi do przyjmowania dużych obciążeń osiowych. Ujemny nacisk osiowy przyjmowany jest przez oporowe łożysko wzdłużne. Łożyska samosmarowne. Silniki typoszeregu NU… wypełnione są mieszanką wody i glikolu. Alternatywnie możliwe jest napełnianie silników wodą użytkową (wersja T). Silniki typoszeregu U… muszą być wypełnione wodą użytkową. Chłodzenie Chłodzenie silnika odbywa się poprzez przetłaczane medium. Silnik musi być zawsze zanurzony podczas pracy. Montaż pionowy jest opcjonalnie możliwy z płaszczem chłodzącym lub bez niego. W przypadku ustawienia poziomego konieczne jest zastosowanie obudów łożyska do podparcia urządzenia. W celu polepszenia dopływu można zastosować płytę antywirową lub płaszcz chłodzący. Płaszcz ciśnieniowy Płaszcz ciśnieniowy służy do bezpośredniego podłączenia urządzenia do systemu rurociągów. Standardowo nie jest w tym przypadku montowany zawór zwrotny. Max. ciśnienie na dopływie wynosi 10 bar lub 5 bar w przypadku urządzenia D 500.
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
Materiał korpusu pompy
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EF011652
Materiał wirnika
Brąz
EF024149
Materiał wirnika
G-CuAl10Ni
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Nieodłączana
EF000536
Długość kabla
mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400.000 V
EF000351
Liczba faz
3.000
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
80°C
EF001642
Prędkość obrotowa
2900.0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN150-PN16-EN1092-2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 150
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
150 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
No connection
EF024841
Z zaworem zwrotnym
nie
EF020289
Średnica pompy
mm
EF020290
Długość pompy i silnika
mm
EF000493
Głębokość zanurzenia
0 mm
EF015803
Min. drill hole diameter
mm
EF015805
Max. sand content
35.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
10 1/h
EF015781
Tryb pracy (wynurzony)
-
EF000167
Ciężar
kg
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Typ przewodu
S07BB-F
EF000081__CABLE_2_
Typ przewodu
S07BB-F
EF000081__CABLE_3_
Typ przewodu
EF003433__CABLE_1_
Budowa kabla
mm²
EF003433__CABLE_2_
Budowa kabla
mm²
EF003433__CABLE_3_
Budowa kabla
mm²
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
26 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
211.000 mm
DIAMD1
Wymiary
275 mm
DIAMD2
Wymiary
mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
285 mm
DIAMD3
Wymiary
0 mm
DIAMD4
Wymiary
mm
DMAX
Max. średnica
mm
DN2
Wymiary
DN 150
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
158 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
H1
Wymiary
mm
H2
Wymiary
mm
H3
Wymiary
0 mm
H4
Wymiary
mm
H5
Wymiary
0 mm
H6
Wymiary
0 mm
K2
Średnica podziałowa
240 mm
L
Wymiary
mm
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8 mm
R
Wymiary
137.5 mm
NCAB
Liczba kabli
Previews
3D
Wymiar
2D