Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 139
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Mehrstufige Unterwassermotor-Pumpe in Gliederbauweise mit VdS-Zulassung für den vertikalen oder horizontalen Einbau zur Versorgung von Sprinkleranlagen
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Unterwassermotor-Pumpe für den vertikalen oder horizontalen Einbau in Behältern zur Versorgung von Sprinkleranlagen. Hydraulik Mehrstufige Unterwassermotor-Pumpe mit halb-axialer Hydraulik. Gehäuseteile aus EN-GJL mit 2K-Beschichtung oder G‑CuSn10, Laufräder aus G‑CuSn10. Leitgehäuse mit Spaltringen aus Sonderbronze. Druckanschluss als Flanschanschluss. Motor Drehstrommotor mit wiederwickelbarer PVC-isolierter Wicklung für Direkt- und Sterndreieckanlauf. Motormantel aus Edelstahl A2/A4-Qualität bzw. Stahl/G‑CuSn10. Pumpenanschluss bis 8"-Baugröße als NEMA-Anschluss, ab 10"-Baugröße als standardisierter Anschluss. Abdichtung der Motorwelle durch eine Gleitringdichtung aus Vollmaterial Silizium-Karbid. Axiallager mit Kippsegmenten, um die hohen Axiallasten aufzunehmen. Negativer Axialschub wird durch das Gegenaxiallager aufgenommen. Selbstschmierende Lager. Motoren der NU…-Baureihe standardmäßig mit Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt. Alternativ können diese mit Trinkwasser gefüllt werden (T-Ausführung). Motoren der U…-Baureihe müssen generell mit Trinkwasser gefüllt werden. Kühlung Die Kühlung des Motors erfolgt durch das Fördermedium. Der Motor muss immer eingetaucht betrieben werden. Die vertikale Aufstellung kann wahlweise mit oder ohne Kühlmantel erfolgen. Für die horizontale Aufstellung müssen zum Abstützen des Aggregates Lagerböcke verwendet werden. Zur Verbesserung der Zulaufströmung kann eine Antiwirbelplatte oder ein Kühlmantel verwendet werden. Druckmantel Der Druckmantel dient zum direkten Einbau des Aggregates in das Rohrleitungssystem. Standardmäßig wird hier kein Rückflussverhinderer angebaut. Der maximale Zulaufdruck beträgt 10 bar bzw. 5 bar beim Aggregat D 500.
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Bronze
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
G-CuAl10Ni
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
0 m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
Nicht lösbar
EF000536
Kabellänge
mm
EF003977
Bemessungsspannung
400.000 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3.000
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
80°C
EF001642
Drehzahl
2900.0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
EF025977
Anschluss Auslassseite
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 200
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
200 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
EF001339
Flanschform
No connection
EF024841
Mit Rückschlagklappe
EF020289
Durchmesser Pumpe
mm
EF020290
Länge Pumpe und Motor
mm
EF000493
Eintauchtiefe
0 mm
EF015803
Min. Bohrlochdurchmesser
mm
EF015805
Max. sand content
35.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
10 1/h
EF015781
Nennbetriebsart
-
EF000167
Gewicht
kg
EF005474
Schutzart (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Kabeltyp
S07BB-F
EF000081__CABLE_2_
Kabeltyp
S07BB-F
EF000081__CABLE_3_
Kabeltyp
EF003433__CABLE_1_
Kabelkonstruktion
mm²
EF003433__CABLE_2_
Kabelkonstruktion
mm²
EF003433__CABLE_3_
Kabelkonstruktion
mm²
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
23 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
266.000 mm
DIAMD1
Abmessungen
292 mm
DIAMD2
Abmessungen
mm
D2
Außendurchmesser Flansch
340 mm
DIAMD3
Abmessungen
0 mm
DIAMD4
Abmessungen
mm
DMAX
Max. Durchmesser
mm
DN2
Abmessungen
DN 200
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
208 mm
F2
Stärke Dichtkante
3 mm
H1
Abmessungen
mm
H2
Abmessungen
mm
H3
Abmessungen
0 mm
H4
Abmessungen
mm
H5
Abmessungen
0 mm
H6
Abmessungen
0 mm
K2
Teilkreis
295 mm
L
Abmessungen
mm
N2
Anzahl der Schraublöcher
mm
R
Abmessungen
146.0 mm
NCAB
Anzahl Kabel
Voransichten
3D
Bemaßung
2D