Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 139
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa multistadio a motore sommerso con struttura componibile e omologazione VdS per l'installazione verticale o orizzontale per l'alimentazione di impianti Sprinkler
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa a motore sommerso per il montaggio verticale o orizzontale in serbatoi per l'approvvigionamento idrico di impianti Sprinkler. Sistema idraulico Pompa a motore sommerso multistadio con sistema idraulico semiassiale. Elementi del rivestimento in ghisa grigia, con rivestimento a 2 componenti o in G‑CuSn10, giranti in G‑CuSn10. Corpo convogliatore con anelli di usura fissi in bronzo speciale. Raccordo di mandata come attacco flangiato. Motore Motore trifase con avvolgimento isolato in PVC riavvolgibile, per avviamento diretto o stella-triangolo. Rivestimento del motore in acciaio inossidabile di qualità A2/A4 o acciaio/G-CuSn10. Collegamento della pompa standard. Raccordo pompa per modelli non superiori a 8", a partire da 10" quindi come attacco standardizzato. Chiusura a tenuta dell'albero del motore tramite una tenuta meccanica in materiale pieno in carburo di silicio. Cuscinetti di spinta con segmenti orientabili, in grado di assorbire carichi assiali elevati. Una spinta assiale negativa viene assorbita dal controcuscinetto di spinta. Cuscinetti autolubrificanti. Motori della serie costruttiva NU… riempiti, di serie, con una miscela acqua-glicole. In alternativa, è consentito anche il riempimento con acqua sanitaria (versione T). I motori della serie costruttiva U… devono essere riempiti, in linea di massima, con acqua potabile. Raffreddamento Il motore viene raffreddato tramite il fluido. Il funzionamento del motore richiede che esso sia sempre immerso. L'installazione verticale può essere realizzata, a scelta, con o senza camicia di raffreddamento. Per l'installazione orizzontale si devono utilizzare delle culle di supporto a sostegno dell'unità. Per migliorare la corrente di alimentazione può essere utilizzata una piastra antivortice o una camicia di raffreddamento. Camicia esterna La camicia esterna serve all'installazione diretta dell'unità nel sistema delle tubazioni. Di norma qui non viene montata alcuna valvola di ritegno. La pressione massima di alimentazione è pari a 10 bar o 5 bar per l'unità D 500.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EF011652
materiale girante
Bronzo
EF024149
materiale girante
G-CuAl10Ni
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
0 m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
0 m
EF020449
pressione di lavoro massima
bar
EF003701
collegamento elettrico
Non rimovibile
EF000536
Kabellänge
mm
EF003977
tensione nominale
400.000 V
EF000351
numero di fasi
3.000
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
80°C
EF001642
numero di giri
2900.0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
EF025977
collegamento 2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
DN 200
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
200 mm
EF026233
livello di pressione flangia
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forma della flangia
No connection
EF024841
con valvola di non ritorno
EF020289
diametro pompa
mm
EF020290
Pump and motor length
mm
EF000493
profondità di immersione
0 mm
EF015803
Min. drill hole diameter
mm
EF015805
Max. sand content
35.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
10 1/h
EF015781
Modo di funzionamento (non sommerso)
-
EF000167
peso
kg
EF005474
grado di protezione (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Tipo di cavo
S07BB-F
EF000081__CABLE_2_
Tipo di cavo
S07BB-F
EF000081__CABLE_3_
Tipo di cavo
EF003433__CABLE_1_
costruzione del cavo
mm²
EF003433__CABLE_2_
costruzione del cavo
mm²
EF003433__CABLE_3_
costruzione del cavo
mm²
A2
Angolo per il primo pozzo
°
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
D22
diametro foro del bullone
23 mm
D42
Diametro margine di tenuta
266.000 mm
DIAMD1
Dimensioni
292 mm
DIAMD2
Dimensioni
mm
D2
diametro esterno flangia
340 mm
DIAMD3
Dimensioni
0 mm
DIAMD4
Dimensioni
mm
DMAX
Diametro max.
mm
DN2
Dimensioni
DN 200
DO2
collegamento diametro esterno tubo
208 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3 mm
H1
Dimensioni
mm
H2
Dimensioni
mm
H3
Dimensioni
0 mm
H4
Dimensioni
mm
H5
Dimensioni
0 mm
H6
Dimensioni
0 mm
K2
circuito parziale
295 mm
L
Dimensioni
mm
N2
numero di fori per viti
mm
R
Dimensioni
146.0 mm
NCAB
Numero di cavi
Anteprime
3D
Dimensione
2D