Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 139
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba submersível multicelular, no modo de construção celular, com homologação VdS para a instalação vertical ou horizontal e para a alimentação de sistemas sprinkler
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba submersível para a montagem vertical ou horizontal em tanques para o abastecimento de sistemas de aspersores. Sistema hidráulico Bomba submersível multicelular com sistema hidráulico meio-axial. Componentes do corpo em ferro fundido com revestimento 2K ou G‑CuSn10, impulsores em G‑CuSn10. Corpo condutor com anéis fendidos de bronze especial. Ligação da pressão como ligação de flange. Motor Motor de corrente trifásica com bobinagem isolada a PVC rebobinável para o arranque directo e de estrela/triângulo. Revestimento do motor em aço inoxidável da qualidade A2/A4 ou aço/G-CuSn10. Ligação à bomba até tamanho de 8" como ligação NEMA, a partir do tamanho de 10" como ligação normalizada. Vedação do veio do motor através de um empanque mecânico de material sólido silício/carboneto. Apoio axial equipado com segmentos oscilantes para suportar as elevadas cargas axiais. A carga axial negativa é suportado pelo contra-apoio axial. Rolamentos autolubrificantes Motores da série NU... standard enchidos com uma mistura de água/glicol. Em alternativa, também podem ser enchidos com água quente sanitária (Modelo T). Os motores da série U... devem ser geralmente cheios com água potável. Arrefecimento O arrefecimento do motor efetua-se através do fluido. O motor só pode funcionar em estado submerso. A instalação vertical pode ser efectuada, opcionalmente, com ou sem a camisa de arrefecimento. Na instalação horizontal, têm de ser utilizados suportes de mancal para segurar a unidade. Para melhorar o fluxo de entrada, pode utilizar-se um prato antivórtice ou uma camisa de arrefecimento. Camisa de pressão A camisa de pressão serve para a montagem directa da unidade no sistema de canalização. Por norma, não é montado qualquer dispositivo de afluxo neste caso. A pressão de entrada máxima é de 10 bar ou 5 bar na unidade D 500.
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
Material da carcaça da bomba
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Bronze
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
G-CuAl10Ni
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
EF000992
Altura estática máxima
0 m
EF020449
Máx. pressão de operação
bar
EF003701
Ligação elétrica
Não amovível
EF000536
Comprimento do cabo
mm
EF003977
Tensão nominal
400.000 V
EF000351
Número de fases
3.000
EF005455
Frequência
50 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
80°C
EF001642
Velocidade de rotação
2900.0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
EF025977
Conexão 2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 200
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
200 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
No connection
EF024841
Com válvula de retenção
EF020289
Diâmetro da bomba
mm
EF020290
Pump and motor length
mm
EF000493
Profundidade de imersão
0 mm
EF015803
Min. drill hole diameter
mm
EF015805
Max. sand content
35.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
10 1/h
EF015781
Modo de funcionamento (emerso)
-
EF000167
Peso
kg
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Tipo de cabo
S07BB-F
EF000081__CABLE_2_
Tipo de cabo
S07BB-F
EF000081__CABLE_3_
Tipo de cabo
EF003433__CABLE_1_
Construção de cabos
mm²
EF003433__CABLE_2_
Construção de cabos
mm²
EF003433__CABLE_3_
Construção de cabos
mm²
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
23 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
266.000 mm
DIAMD1
Dimensões
292 mm
DIAMD2
Dimensões
mm
D2
Diâmetro externo da flange
340 mm
DIAMD3
Dimensões
0 mm
DIAMD4
Dimensões
mm
DMAX
Diâmetro máx.
mm
DN2
Dimensões
DN 200
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
208 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3 mm
H1
Dimensões
mm
H2
Dimensões
mm
H3
Dimensões
0 mm
H4
Dimensões
mm
H5
Dimensões
0 mm
H6
Dimensões
0 mm
K2
Círculo de inclinação
295 mm
L
Dimensões
mm
N2
Número de orifícios dos parafusos
mm
R
Dimensões
146.0 mm
NCAB
Número de cabos
Previews
3D
Dimensão
2D