Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 139
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Многоступенчатый погружной насос в секционном исполнении с допуском VdS для вертикального или горизонтального монтажа и снабжения системы пожаротушения
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Погружной насос для систем пожаротушения, рассчитанный на вертикальную или горизонтальную установку в резервуарах водоснабжения спринклерных систем. Гидравлическая часть Многоступенчатый погружной насос с полуаксиальной гидравлической частью. Части корпуса из EN‐GJL с покрытием 2K или G‑CuSn10, рабочие колеса из G‑CuSn10. Направляющий корпус со стационарными кольцами щелевого уплотнения из специальной бронзы. Подсоединение к напорному патрубку как фланцевое соединение. Электродвигатель Трехфазный электродвигатель с возможностью перемотки обмотки с изоляцией из ПВХ для прямого пуска и пуска по схеме «звезда – треугольник». Корпус электродвигателя из нержавеющей стали класса A2/A4 или сталь/G-CuSn10. Подсоединение насоса до типоразмера 8 дюймов — подсоединение NEMA, начиная от типоразмера 10 дюймов — стандартное подсоединение. Уплотнение вала электродвигателя — скользящее торцовое уплотнение полностью выполнено из карбида кремния. Упорный подшипник с самоустанавливающимися сегментами, способный принять высокие осевые нагрузки. Отрицательное осевое усилие воспринимает противоположный подшипник. Самосмазывающиеся подшипники. Электродвигатели серий NU…в стандартном случае заполнены водогликолевой смесью. Их можно также заполнять питьевой водой (исполнение Т). Электродвигатели серии U… заполняются питьевой водой. Охлаждение Электродвигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Эксплуатация электродвигателя допускается только в погруженном состоянии. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — на выбор заказчика. При горизонтальном монтаже необходимо использовать подшипниковые опоры для установки агрегата. Для увеличения скорости потока жидкости вдоль корпуса электродвигателя может быть использована пластина, гасящая вихревое движение, или охлаждающий кожух. Напорный кожух Напорный кожух дает возможность монтировать агрегат непосредственно в систему трубопровода. Стандартное исполнение насоса внутри напорного кожуха - без обратного клапана. Максимальное входное давление составляет 10 бар или 5 бар у агрегата D 500.
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
Материал корпуса насоса
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Бронза
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
G-CuAl10Ni
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Макс. производительность
0 m³/h
EF000992
Макс. напор
0 m
EF020449
Макс. рабочее давление
bar
EF003701
Электрич. подключение
Неотсоединяемый
EF000536
Длина кабеля
mm
EF003977
Номин. напряжение
400.000 V
EF000351
Количество фаз
3.000
EF005455
Частота
50 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF023092
Класс изоляции по IEC
80°C
EF001642
Частота вращения
2900.0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 200
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
200 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
No connection
EF024841
С обратным (невозвратно-запорным) клапаном
EF020289
Диаметр насоса
mm
EF020290
Pump and motor length
mm
EF000493
Глубина погружения
0 mm
EF015803
Min. drill hole diameter
mm
EF015805
Max. sand content
35.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
10 1/h
EF015781
Режим работы (в непогруженном состоянии)
-
EF000167
Вес
kg
EF005474
Степень защиты (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Тип кабеля
S07BB-F
EF000081__CABLE_2_
Тип кабеля
S07BB-F
EF000081__CABLE_3_
Тип кабеля
EF003433__CABLE_1_
Конструкция кабеля
mm²
EF003433__CABLE_2_
Конструкция кабеля
mm²
EF003433__CABLE_3_
Конструкция кабеля
mm²
A2
Угол к первой скважине
°
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
D22
Диаметр скважины
23 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
266.000 mm
DIAMD1
Размеры
292 mm
DIAMD2
Размеры
mm
D2
Наружный диаметр фланца
340 mm
DIAMD3
Размеры
0 mm
DIAMD4
Размеры
mm
DMAX
Макс. диаметр
mm
DN2
Размеры
DN 200
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
208 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
H1
Размеры
mm
H2
Размеры
mm
H3
Размеры
0 mm
H4
Размеры
mm
H5
Размеры
0 mm
H6
Размеры
0 mm
K2
Диаметр шага
295 mm
L
Размеры
mm
N2
Количество отверстий под болты
mm
R
Размеры
146.0 mm
NCAB
Количество кабелей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D