Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Produktnummer
GLN
8712423001435
MAN
Fabrikant
Eaton
TYPE
Typ
SERIE
Serie
Systeem 55
EC
EC-Code
EC000214
DESC
EC-Beschreibung
Small distribution board
COMM
Kommentar
Top cable entry can be opened per pipe connection
EF000049
Tiefe
95.000 mm
EF010952
Tiefe 1
0.000 mm
EF010953
Tiefe 2
11.000 mm
EF010982
Tiefe Kabeleinführung 1
0.000 mm
EF010983
Tiefe Kabeleinführung 2
44.000 mm
EF000040
Höhe
mm
EF010005
Höhe 1
mm
EF010006
Höhe 2
mm
EF010989
Höhe Reihe
46.000 mm
EF000266
Anzahl der Reihen
EF000008
Breite
220.000 mm
EF010984
Breite Kabeleinführung 1
0.000 mm
EF010985
Breite Kabeleinführung 2
154.000 mm
EF010990
Breite Reihe
215.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D