Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Całkowicie zanurzona pompa z urządzeniem tnącym do ustawienia mokrego, stacjonarnego i przenośnego, do pracy ciągłej.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Rodzaj instalacji
0
EF011795
Materiał obudowy silnika
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
Gatunek materiału obudowy silnika
EN-GJL-250
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
Żeliwo szare
EF024149
Materiał wirnika
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Odłączana
EF000536
Długość kabla
10.0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
V
EF000351
Liczba faz
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
3.0 °C
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 32/40
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
32 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 6/10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
Kształt końcówki
No connection
EF023105
Maks. średnica elementów stałych
mm
EF020293
Z rozdrabniaczem
tak
EF015781
Tryb pracy (wynurzony)
S2-30 Min.
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP68
EF023089
Wyłącznik pompy
0
EF020289
Średnica pompy
mm
EF023086
Wysokość pompy
0 mm
EF000493
Głębokość zanurzenia
20.0 mm
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
ATEX
EF023157
Do suchej konfiguracji
0
EF000167
Ciężar
kg
EF016015
With protection against dry running
0
EF024286
Do ścieków fekalnych
0
EF011798
Rodzaj konstrukcji wirnika
Wirnik dwukanałowy z urządzeniem tnącym
EF009598
Rodzaj układu rozruchowego
0
EF008234
Rodzaj ochrony silnika
0
EF003433__CABLE_1_
Budowa kabla
7G1.5 mm²
EF000081__CABLE_1_
Typ przewodu
H07RN-F
EF012492
Kierunek
Horizontal connection
EF025977
Połączenie 2
Flange. Oval flange;DN32/40-PN6/10 .G 1¼. Oval ø36
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
180 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
18 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
150 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
84 mm
DM
Diameter motor
159 mm
DN1
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 32/40
DO1
Średnica przyłącza od strony tłocznej
32 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
H1
Height to centre connection
mm
K1
Średnica podziałowa
110 mm
L
Średnica pompy
mm
L1
Długość przyłącza
mm
LE1
Wymiary
0
LE2
Pump length side 2
0
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
2
P1
Length gusset/thread
0
Q1
Sleeve length
0
S1
Grubość ściany
0
W
Szerokość pompy strona 1
mm
W1
Wymiary
0 mm
W2
Szerokość pompy strona 2
mm
Z1
Długość robocza
mm
HHYD
Wymiary
mm
HA
Wymiary
mm
HB
Wymiary
mm
HC
Wymiary
0 mm
DA
Wymiary
mm
DC
Wymiary
mm
NCAB
Liczba kabli
1
HMOT
Wymiary
mm
H
Wymiary
mm
HD
Wymiary
208 mm
L3
Wymiary
0
W3
Wymiary
0
Previews
3D
Wymiar
2D