Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Полностью затапливаемый насос с режущим механизмом для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии и работы в длительном режиме эксплуатации.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Полностью затапливаемый насос с режущим механизмом для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии и работы в длительном режиме эксплуатации. Для перекачивания в промышленных помещениях указанных далее жидкостей. *Сточные воды с фекалиями. *Загрязненная вода (с небольшим количеством песка) Отвод сточных вод согласно (DIN) EN 12050 Насосы выполняют требования стандарта DIN EN 12050-1. Насос для отвода сточных вод с радиальным режущим механизмом с эффектом двойного реза. Горизонтальный напорный патрубок с фланцевым и овальным соединением. Гидравлический корпус и рабочее колесо из серого чугуна, режущий механизм из закаленной инструментальной стали. Однофазный электродвигатель с поверхностным охлаждением, датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя и электродом измерения влажности. Заполненная маслом камера уплотнений с двумя торцевыми уплотнениями. Корпус электродвигателя из серого чугуна. Отсоединяемый кабель электропитания с конденсаторной коробкой и свободными концами кабеля. Агрегат в серийном исполнении имеет взрывозащищенное исполнение.
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Тип установки
0
EF011795
Материал корпуса двигателя
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
EF023038
Материал корпуса насоса
Серый чугун
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Серый чугун
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
bar
EF003701
Электрич. подключение
Отсоединяемый
EF000536
Длина кабеля
10.0 mm
EF003977
Номин. напряжение
V
EF000351
Количество фаз
EF005455
Частота
50 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
3.0 °C
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 32/40
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
32 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 6/10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
Форма фланца
No connection
EF023105
Макс. размер фиксированных частей
mm
EF020293
С режущей системой
да
EF015781
Режим работы (в непогруженном состоянии)
S2-30 мин.
EF005474
Степень защиты (IP)
IP68
EF023089
Цикл насоса
0
EF020289
Диаметр насоса
mm
EF023086
Высота насоса
0 mm
EF000493
Глубина погружения
20.0 mm
EF004663
Взрывозащищенный
ATEX
EF023157
Подходит для сухой установки
0
EF000167
Вес
kg
EF016015
With protection against dry running
0
EF024286
Подходит для фекалий
0
EF011798
Тип конструкции рабочего колеса
Двухлопастное рабочее колесо с режущим механизмом
EF009598
Тип пускового устройства двигателя
0
EF008234
Тип защиты мотора
0
EF003433__CABLE_1_
Конструкция кабеля
7G1.5 mm²
EF000081__CABLE_1_
Тип кабеля
H07RN-F
EF012492
Ориентация
Horizontal connection
EF025977
Присоединение 2
Flange. Oval flange;DN32/40-PN6/10 .G 1¼. Oval ø36
A1
Угол к первой скважине
180 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18 mm
D1
Наружный диаметр фланца
150 mm
D21
Диаметр скважины
19 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
84 mm
DM
Diameter motor
159 mm
DN1
Diameter of connection on delivery side
DN 32/40
DO1
Outer pipe diameter connection outlet side
32 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
H1
Height to centre connection
mm
K1
Диаметр шага
110 mm
L
Диаметр насоса
mm
L1
Connection length
mm
LE1
Размеры
0
LE2
Pump length side 2
0
N1
Количество отверстий под болты
2
P1
Length gusset/thread
0
Q1
Sleeve length
0
S1
Толщина стенки
0
W
Ширина насоса 1 сторона
mm
W1
Размеры
0 mm
W2
Ширина насоса 2 сторона
mm
Z1
Рабочая длина
mm
HHYD
Размеры
mm
HA
Размеры
mm
HB
Размеры
mm
HC
Размеры
0 mm
DA
Размеры
mm
DC
Размеры
mm
NCAB
Количество кабелей
1
HMOT
Размеры
mm
H
Размеры
mm
HD
Размеры
208 mm
L3
Размеры
0
W3
Размеры
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D