Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 225
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Suchoběžné čerpadlo v blokové konstrukci s přírubovým spojem
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Jednostupňové suchoběžné odstředivé čerpadlo v blokové konstrukci k instalaci na základ včetně podstavce na tělese čerpadla. Nehlučné blokové provedení bez vibrací s lucernou a pevně spojeným standardním motorem (motor dle normy). S nuceně proplachovanou, na směru otáčení nezávislou mechanickou ucpávkou se shrnovacím měchem (od 37 kW/4pólový volitelně s mechanickou ucpávkou v provedení Cartridge v konstrukci s vytažením ložiska k výměně mechanické ucpávky bez demontáže motoru) a kavitačně redukujícím oběžným kolem. Příruby s přípojkami pro měření tlaku R 1/8. Všechny komponenty z šedé litiny mají katoforézní ochrannou vrstvu. Čerpadla s motory ≥ 5,5 kW mají sériově termistorový snímač teploty jako ochranu motoru. Skříň svorkovnice motoru ≤ 7,5 kW může být vyrobena z kovu nebo plastu. Je-li nutná kovová skříň svorkovnice, objednejte odpovídající speciální variantu. Skříně svorkovnice motoru > 7,5 kW jsou vždy kovové. *Mechanická ucpávka pro dopravu vody do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C je přípustná příměs glykolu od 20 do 40 % podílu objemu. U směsí vody a glykolu s podílem glykolu > 40 % do max. 50 % podílu objemu a teploty čerpaného média od > +40 °C do max. +120 °C nebo u jiných médií než voda je nutné předpokládat alternativní mechanickou ucpávku. Při použití směsí vody a glykolu je obecně doporučováno použití varianty S1 s odpovídající mechanickou ucpávkou.<P level="1"/>
EF023038
Materiál skříně čerpadla
5.1301/EN-GJL-250, s povrchovou úpravou KTL
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Oběžné kolo
šedá litina
EF024149
Oběžné kolo
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF000991
Max. discharge flow
m³/h
EF020449
Max. operating pressure
16.0 bar
EF003701
Elektrické připojení
0.000
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
V
EF000351
Počet fází
3.000
EF005455
Kmitočet
Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
0
EF007312
With communication interface RS-232
0
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
0
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
0
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
EF025117
Průměr, připojení přítoku
EF025503
Průměr, připojení přítoku
0 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Připojení 2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Flange shape
Příruba
EF005474
Třída krytí (IP)
IP55
EF020246
Zesílené chlazení motoru
0
EF023094
Výška strany sání
mm
EF023095
Výška výtlačné strany
0 mm
EF023099
Délka středu přípojky výtlaku / přípojky sání
mm
EF023096
Délka čerpadla
mm
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF014908
Standard
EF014979
Energetická třída motoru
EF000321
Připojení 1
Příruba
EF000322
Připojení 2
Příruba
A1
Angle to first bolt hole
°
A2
Angle to first bolt hole
°
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
D1
Outer diameter of flange
mm
D2
Outer diameter of flange
mm
D21
Diameter bolt hole
mm
D22
Diameter bolt hole
mm
D41
Diameter sealing edge
mm
D42
Diameter sealing edge
mm
DN1
Nominal diameter connection 1
DO1
Outer pipe diameter connection
mm
DO2
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
3.00 mm
F2
Thickness sealing edge
3.00 mm
N1
Number of bolt holes
N2
Number of bolt holes
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Diameter pump housing
K1
Pitch circle
mm
K2
Pitch circle
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
Working length
mm
Z2
Working length
mm
LE1
Length pump housing
mm
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
LE5
Length electrical cabinet
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Výška strany sání
mm
H4
Distance to bottom side motor
mm
B7
Dimensions
mm
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
mm
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
mm
BM1
mm
BM2
mm
BM3
mm
BM4
Dimensions
mm
BN1
Dimensions
mm
BN2
Dimensions
mm
BN3
Dimensions
mm
BN4
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
DG
Dimensions
LC1
Dimensions
LC2
Dimensions
HH
Dimensions
LA
Dimensions
X
Motor diameter
mm
B
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
H5
Dimensions
mm
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
H3
Dimensions
mm
BDDG
Dimensions
0.00
HDDG
Dimensions
0.00
LDDG
Dimensions
0.00
Previews
3D
2D